IGUS | przewody chainflex
13 12 Przewód chainflex ® Płaszcz Ekran Promień gięcia min., e-prowadnik [Faktor x d] Temperatura, e-prowadnik od/do [°C] Indeks cenowy Zezwolenia i normy Nie podtrzym. palenia Odporny na olej Bez halogenu Odporność na UV Odporny na skręcanie v maks. [m/s] samonośne v maks. [m/s] ślizgowe a maks. [m/s 2 ] Klasa chainflex ® Strona Przewody silnikowe 280 Exclusive! Gwarantowany okres użytkowania dla tej serii zgodnie z warunkami gwarancji str. 22-23 Dobór produktu strona 282 CF885 PVC 15 +5/ +70 3 20 3.1.1.1 286 CF886 PVC 15 +5/ +70 3 20 3.1.1.1 288 CF210.UL Nowość PVC 10 +5/ +70 10 2 50 4.2.2.1 290 CF30 PVC 7,5 +5/ +70 10 5 80 5.5.2.2 292 CF31 PVC 7,5 +5/ +70 10 5 80 5.5.2.1 296 CF895 iguPUR 15 -20/ +80 3 20 3.1.3.1 300 CF896 iguPUR 15 -20/ +80 3 20 3.1.3.1 302 CF270.UL.D PUR 10 -25/ +80 10 2 50 4.2.3.1 304 CF27.D PUR 7,5 -25/ +80 10 5 80 6.5.3.1 308 CF34.UL.D TPE 7,5 -35/ +90 10 6 80 6.6.4.2 312 CF35.UL TPE 7,5 -35/ +90 10 6 80 6.6.4.1 316 CF37.D TPE 7,5 -35/ +90 10 6 80 7.6.4.2 320 CF38 TPE 7,5 -35/ +90 10 6 80 7.6.4.1 322 Przewód do wrzeciona/pojedyncza żyła CF885 PVC 15 +5/ +70 3 20 3.1.1.1 324 CF885.PE PVC 15 +5/ +70 3 20 3.1.1.1 326 CF886 PVC 15 +5/ +70 3 20 3.1.1.1 328 CF270.UL.D PUR 10 -25/ +80 10 2 50 4.2.3.1 330 CF300.UL.D TPE 7,5 -35/ +90 10 6 100 6.6.4.2 332 CFPE TPE 7,5 -35/ +90 10 6 100 6.6.4.2 334 CF310.UL TPE 7,5 -35/ +90 10 6 100 6.6.4.1 336 CF330.D TPE 7,5 -35/ +90 10 6 100 7.6.4.2 338 CF340 TPE 7,5 -35/ +90 10 6 100 7.6.4.1 340 Przewody średniego napięcia CFCRANE.PUR PUR 10 -20/ +80 10 6 50 6.6.3.1 342 CFCRANE igupren 10 -20/ +80 10 6 50 6.6.3.1 344 Wartości te mają u podstawy konkretne zastosowania lub testy. Nie przedstawiają one granicy możliwości technicznych. Typy chainflex ® przedstawione w katalogu jako odporne na olej bio zostały przetestowane zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB od DEA. Typy przewodówchainflex ® Typy przewodówchainflex ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=