IGUS | przewody chainflex
173 172 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa CFBUS.PUR PUR 12,5 x d PVC iguPUR PUR TPE CFBUS.PUR PUR 12,5 x d Klasa 4.3.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFBUS.PUR Przewody BUS‘owe | PUR | chainflex ® CFBUS.PUR Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena Nr art. Impedancja falowa ok. Grupa żył Kod koloru [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] Ω Profibus (1x2x0,64 mm) CFBUS.PUR.001 (2x0,25)C 8,5 25 72 15,35 CFBUS.PUR.001 150 (2x0,25)C czerwony, zielony CAN-Bus CFBUS.PUR.020 (4x0,25)C 7,5 23 66 16,05 CFBUS.PUR.020 120 (4x0,25)C biały, zielony, brązowy, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) CFBUS.PUR.021 (2x0,5)C 8,5 32 82 16,80 CFBUS.PUR.021 120 (2x0,5)C biały, brązowy CFBUS.PUR.022 2) (4x0,5)C 8,5 43 90 17,95 CFBUS.PUR.022 2) 120 (4x0,5)C biały, zielony, brązowy, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) CC-Link CFBUS.PUR.035 (3x0,5)C 8,0 40 77 24,50 CFBUS.PUR.035 110 (3x0,5)C biały, niebieski, żółty Ethernet/CAT5 CFBUS.PUR.040 2) (4x0,25)C 6,5 29 67 17,80 CFBUS.PUR.040 2) 100 (4x0,25)C biały, zielony, brązowy, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) Ethernet/CAT5e CFBUS.PUR.045 (4x(2x0,15))C 7,5 33 66 19,15 CFBUS.PUR.045 100 (4x(2x0,15))C biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarań- czowy, biało-niebieski/niebieski, biało-brązowy/brązowy Ethernet/CAT6 CFBUS.PUR.049 (4x(2x0,15))C 7,5 34 66 26,20 CFBUS.PUR.049 100 (4x(2x0,15))C biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarań- czowy, biało-niebieski/niebieski, biało-brązowy/brązowy CFBUS.PUR.H01.049 ((4x(2x0,15))C+4x1,5)C 12,5 126 207 44,15 CFBUS.PUR.H01.049 100 (4x(2x0,15))C biały-niebieski/zielony, biały-pomarańczowy/pomarań- czowy, biały-zielony/zielony, biały-brązowy/brązowy 4x1,5 czarny, brązowy, szary, zielony Ethernet/CAT6A CFBUS.PUR.050 4x(2x0,20)C 9,5 65 118 50,30 CFBUS.PUR.050 100 4x(2x0,20)C biały/zielony, biały/pomarańczowy, biały/niebieski, biały/brązowy Ethernet/CAT7 CFBUS.PUR.052 (4x(2x0,15)C)C 9,5 89 129 64,20 CFBUS.PUR.052 100 (4x(2x0,15)C)C biały/zielony, biały/pomarańczowy, biały/niebieski, biały/brązowy FireWire IEEE 1394b CFBUS.PUR.056 (2x(2x0,15)C+2x0,38)C 9,0 59 91 47,35 CFBUS.PUR.056 110 2x(2x0,15)C pomarańczowy/niebieski, niebieski/czerwony 2x0,38 czarny, biały Profinet CFBUS.PUR.060 2) 13) (4x0,38)C 7,0 33 64 21,75 CFBUS.PUR.060 2) 13) 100 (4x0,38)C biały, pomarańczowy, niebieski, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) CFBUS.PUR.H01.060 ((4x0,38)C+4x1,5)C 11,5 121 199 36,80 CFBUS.PUR.H01.060 100 (4x0,38)C biały, pomarańczowy, zielony, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) 4x1,5 czarny, brązowy, szary, zielony USB 3.0 CFBUS.PUR.068 (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 7,0 39 64 52,25 CFBUS.PUR.068 90 2x(2xAWG28) czerwony/czarny, zielony/biało-zielony 2x(2xAWG28)C niebieski/żółty, pomarańczowy/fioletowy Żyły przewodów chainflex ® oznaczonych 2) ułożone są w czwórkę gwiazdową. 13) Kolor płaszcza zewnętrznego: zielono-żółty (porównywalny z RAL 6018) Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nowość Nowość Nowość Nowość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=