IGUS | przewody chainflex
171 170 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CFBUS.PUR PUR 12,5 x d Przewody BUS‘owe | PUR | chainflex ® CFBUS.PUR Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 12,5 x d elastyczne min. 10 x d stałe min. 7 x d Temperatura e-prowadnik -20 °C do +70 °C elastyczne -40 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 3 m/s ślizgowe 2 m/s a maks. 30 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i maks. do 20 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 3 Struktura przewodu Żyła Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Skręt żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Oznakowanie żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Tabela doboru produktów Ekran całości Odporny na zginanie, cynowany ekran miedziany. Gęstość liniowa ok. 55 %, optyczna ok. 80 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka wysoce odporna na ścieranie na podstawie PUR (w oparciu o DIN EN 50363-10-2). Kolor: Liliowy (porównywalny z RAL 4001) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 50 V Napięcie próbne 500 V Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFBUS.PUR CFBUS.PUR PUR 12,5 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Offshore MUD-odporność w oparciu o NEK 606 – stan z 2009. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. UL-Listed CFBUS.PUR.045-CFBUS.PUR.049: CMX, 75°C UL/CSA Styl 1598 i 20236, 30 V, 80 °C CFBUS.PUR.H01.049: Styl 10493 (1,5mm²), 11602 (0,15mm²) i 20233, 300V, 80 °C CFBUS.PUR.H01.060: Styl 10493 (1,5mm²), 11602 (0,38mm²) i 20233, 300V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. DNV-GL Certyfikat badania typu GL – nr certyfikatu: 61 937-14 HH EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01218 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00416 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF77.UL.05.12.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. DESINA Zgodnie z VDW, standard DESINA. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do średnich obciążeń, Klasa 4 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, bez bezpośredniego nasłonecznienia z z Samonośne drogi przesuwu i do 20 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 3 z z Centra obróbcze/obrabiarki, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 4.3.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -20/-10 15 16 17 -10/+60 12,5 13,5 14,5 +60/+70 15 16 17 Podwójne cykle* z z Do średnich obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PUR z z Ekranowany z z Odporny na działanie oleju i chłodziwa z z Nie podtrzymujący palenia z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Wytrzymały na nacięcia z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów 10000000 podwójnych cykli zgięć 12,5 x d Promień gięcia 20 m Droga przesuwu, e-prowadnik Nowość Teraz z certyfikatem CMX (UL-Listed)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=