IGUS | przewody chainflex
169 168 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody BUS‘owe | iguPUR | chainflex ® CF898 CF898 iguPUR 15 x d PVC iguPUR PUR TPE Przykład zamówienia CF898.045 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF898 chainflex ® seria .045 Kod przewodu BUS’owego Zamów Online www.chainflex.pl/CF898 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru CF898 iguPUR 15 x d Klasa 3.1.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Dane techniczne przewodów BUS’owych Przewody BUS’owe chainflex ® zostały opracowane i przetestowane pod kątem ciągłej pracy na zginanie w e-prowadnikach. W zależności od użytego materiału płaszcza zewnętrznego oraz konstrukcji budowy, przewody BUS’owe zaprojektowane są do różnych mechanicznych zastosowań i mają różne odporności chemiczne. Przewody zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić wymaganie elektryczne danej magistrali, a z drugiej strony aby zapewnić wysoką ochronę elektromagnetyczną. Zapewniona jest również stabilność wartości elektrycznych w sposób długookresowy, pomimo stałego ruchu. Ogólna jakość transmisji w kompletnym systemie BUS’owym nie zależy wyłącznie od użytego przewodu. Istotne jest również to, aby wszystkie komponenty (części elektroniczne, systemy przyłączy i przewód) były precyzyjnie dopasowane do siebie oraz aby maksymalne długości transmisji danych, zależne od odpowiedniego systemu, były zgodne z wymaganymi szybkościami transmisji danych. Przewód nie jest więc wyłącznie odpowiedzialny za niezawodną transmisję sygnałów. Firma igus ® radzi przy projektowaniu systemu BUS’owego, aby uwzględnić wszystkie te czynniki i dzięki rozbudowanym testom, pomóc w zapewnieniu niezawodności procesu od samego początku. Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF898 Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena Nr art. Impedancja falowa ok. Grupa żył Kod koloru [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] Ω Profibus (1x2x0,64 mm) CF898.001 (2x0,25)C 8,0 18 57 11,10 CF898.001 150 (2x0,25)C czerwony, zielony CAN-Bus CF898.021 (2x0,5)C 8,5 24 80 11,65 CF898.021 120 (2x0,5)C biały, brązowy Ethernet/CAT5e CF898.045 (4x(2x0,14))C 7,5 25 62 12,75 CF898.045 100 (4x(2x0,14))C biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarań- czowy, bieało-niebieski/niebieski, biało-brązowy/brązowy Profinet CF898.060 13) (4x0,34)C 7,0 25 58 14,95 CF898.060 13) 100 (4x0,34)C biały, pomarańczowy, niebieski, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) ASI BUS (przewody płaskie) CF898.082 14) 2x2,5 acc. to ASI 50 78 14,90 CF898.082 14) – 2x2,5 niebieski, brązowy CF898.083 15) 2x2,5 acc. to ASI 50 78 14,90 CF898.083 15) – 2x2,5 niebieski, brązowy 13) Kolor płaszcza zewnętrznego: zielono-żółty (porównywalny z RAL 6018) 14) Kolor płaszcza zewnętrznego: żółty (zbliżony do RAL 1021) 15) Kolor płaszcza zewnętrznego: czarny (zbliżony do RAL 9005) Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=