IGUS | przewody chainflex
167 166 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF898 iguPUR 15 x d Przewody BUS’owe | iguPUR | chainflex ® CF898 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 15 x d elastyczne min. 12 x d stałe min. 8 x d Temperatura e-prowadnik -20 °C do +70 °C elastyczne -40 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 3 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu do 10 m, Klasa 1 Struktura przewodu Żyła Żyła z niepokrytych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Skręt żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Oznakowanie żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Tabela doboru produktów Ekran całości Cynowany splot miedziany. Gęstość optyczna ok. 60 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka na pod- stawie iguPUR. Kolor: Liliowy (porównywalny z RAL 4001) CF898.080/CF898.082: Żółty (porównywalny RAL 1021) CF898.081/CF898.083: Czarny (porównywalny z RAL 9005) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 50 V Napięcie próbne 500 V Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF898 CF898 iguPUR 15 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Nie podtrzymujący palenia CF898.001-CF898.060: Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 CF898.080-CF898.083: Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT2 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA CF898.001: Styl 1589 i 20236, 80 V, 80 °C CF898.021-CF898.060: Styl 1598 i 20236, 80 V, 80 °C CF898.080-CF898.081: Styl 10493 i 20549, 300 V, 80 °C CF898.082-CF898.083: Styl 21866, 90 V, 80 °C EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01559 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00449 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do połączeń elastycznych, Klasa 3 z z Pod wpływem oleju, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, bez bezpośredniego nasłonecznienia z z Szczególnie dla aplikacji samonośnych, Klasa 1 z z Centra obróbcze/obrabiarki, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 3.1.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 1 milion 3 miliony 5 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -20/-10 17,5 18,5 19,5 -10/+60 15 16 17 +60/+70 17,5 18,5 19,5 Podwójne cykle* z z Do połączeń elastycznych z z Płaszcz zewnętrzny z iguPUR z z Odporny na olej z z Ekranowany z z Nie podtrzymujący palenia 5000000 podwójnych cykli zgięć 15 x d Promień gięcia 10 m Droga przesuwu, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=