IGUS | przewody chainflex
165 164 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody BUS‘owe | PVC | chainflex ® CFBUS.PVC CFBUS.PVC PVC 12,5 x d PVC iguPUR PUR TPE CFBUS.PVC PVC 12,5 x d Klasa 4.3.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFBUS.PVC Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena Nr art. Impedancja falowa ok. Grupa żył Kod koloru [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] Ω Profibus (1x2x0,64 mm) CFBUS.PVC.001 (2x0,25)C 8,5 25 75 11,00 CFBUS.PVC.001 150 (2x0,25)C czerwony, zielony CAN-Bus CFBUS.PVC.020 (4x0,25)C 7,0 23 57 11,75 CFBUS.PVC.020 120 (4x0,25)C biały, zielony, brązowy, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) CFBUS.PVC.021 (2x0,5)C 8,5 32 86 12,30 CFBUS.PVC.021 120 (2x0,5)C biały, brązowy CFBUS.PVC.022 2) (4x0,5)C 8,5 43 94 13,20 CFBUS.PVC.022 2) 120 (4x0,5)C biały, zielony, brązowy, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) CC-Link CFBUS.PVC.035 (3x0,5)C 8,0 40 82 18,45 CFBUS.PVC.035 110 (3x0,5)C biały, niebieski, żółty Ethernet/CAT5 CFBUS.PVC.040 2) (4x0,25)C 6,5 29 68 16,00 CFBUS.PVC.040 2) 100 (4x0,25)C biały, zielony, brązowy, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) Ethernet/CAT5e CFBUS.PVC.045 (4x(2x0,15))C 7,5 33 67 16,80 CFBUS.PVC.045 100 (4x(2x0,15))C biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarań- czowy, biało-niebieski/niebieski, biało-brązowy/brązowy Ethernet/CAT6 CFBUS.PVC.049 (4x(2x0,15))C 7,5 34 67 22,90 CFBUS.PVC.049 100 (4x(2x0,15))C biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarań- czowy, biało-niebieski/niebieski, biało-brązowy/brązowy Ethernet/CAT6A CFBUS.PVC.050 4x(2x0,20)C 9,5 65 120 37,45 CFBUS.PVC.050 100 4x(2x0,20)C biały/zielony, biały/pomarańczowy, biały/niebieski biały/brązowy Ethernet/CAT7 CFBUS.PVC.052 (4x(2x0,15)C)C 9,5 89 136 54,10 CFBUS.PVC.052 100 (4x(2x0,15)C)C biały/zielony, biały/pomarańczowy, biały/niebieski biały/brązowy FireWire IEEE 1394b CFBUS.PVC.056 (2x(2x0,15)C+2x0,38)C 9,0 59 96 36,75 CFBUS.PVC.056 110 2x(2x0,15)C pomarańczowy/niebieski, niebieski/czerwony 2x0,38 czarny, biały Profinet CFBUS.PVC.060 2) 13) (4x0,38)C 7,0 33 67 18,90 CFBUS.PVC.060 2) 13) 100 (4x0,38)C biały, pomarańczowy, niebieski, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) USB 3.0 CFBUS.PVC.068 (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 7,0 39 67 44,75 CFBUS.PVC.068 90 2x(2xAWG28) czerwony/czarny zielony/biało-zielony 2x(2xAWG28)C niebieski/żółty, czerwony/fioletowy Żyły przewodów chainflex ® oznaczonych 2) ułożone są w czwórkę gwiazdową. 13) Kolor płaszcza zewnętrznego: zielono-żółty (porównywalny z RAL 6018) Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nowość Nowość Nowość Nowość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=