IGUS | przewody chainflex

163 162 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CFBUS.PVC PVC 12,5 x d Przewody BUS‘owe | PVC | chainflex ® CFBUS.PVC Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 12,5 x d elastyczne min. 10 x d stałe min. 7 x d Temperatura e-prowadnik +5 °C do +70 °C elastyczne -5 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -15 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 3 m/s ślizgowe 2 m/s a maks. 30 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i maks. do 20 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 3 Struktura przewodu Żyła Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Skręt żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Oznakowanie żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych.  Tabela doboru produktów Ekran całości Odporny na zginanie, cynowany ekran miedziany. Gęstość liniowa ok. 55 %, optyczna ok. 80 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, olejoodporna mie- szanka na podstawie PVC (w oparciu o DIN EN 50363-4-1). Kolor: Liliowy (porównywalny z RAL 4001) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 50 V Napięcie próbne 500 V Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFBUS.PVC CFBUS.PVC PVC 12,5 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-4-1), klasa 2. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL-Listed CFBUS.PVC.045-CFBUS.PVC.049: CMX, 75°C UL/CSA Styl 1598 i 2571, 30 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01218 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00416 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF240.02.24, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do średnich obciążeń, Klasa 4 z z Lekki wpływ oleju, Klasa 2 z z Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, ale również na zewnątrz w temperaturach > 5 °C z z Samonośne drogi przesuwu i do 20 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 3 z z Obrabiarki/maszyny pakujące, transport materiałów, suwnice wewnętrzne Klasa 4.3.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] +5/+15 15 16 17 +15/+60 12,5 13,5 14,5 +60/+70 15 16 17 Podwójne cykle* z z Do średnich obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PVC z z Ekranowany z z Odporny na olej z z Nie podtrzymujący palenia Teraz z certyfikatem CMX (UL-Listed) 10000000 podwójnych cykli zgięć 12,5 x d Promień gięcia 20 m Droga przesuwu, e-prowadnik Nowość

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=