IGUS | przewody chainflex

161 160 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Przewody BUS‘owe | PVC | chainflex ® CF888 CF888 PVC 15 x d PVC iguPUR PUR TPE Przykład zamówienia ​CF888.045 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF888 chainflex ® seria .045 Kod przewodu BUS’owego Zamów Online  www.chainflex.pl/CF888 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru CF888 PVC 15 x d Klasa 3.1.1.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Dane techniczne przewodów BUS’owych Przewody BUS’owe chainflex ® zostały opracowane i przetestowane pod kątem ciągłej pracy na zginanie w e-prowadnikach. W zależności od użytego materiału płaszcza zewnętrznego oraz konstrukcji budowy, przewody BUS’owe zaprojektowane są do różnych mechanicznych zastosowań i mają różne odporności chemiczne. Przewody zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić wymaganie elektryczne danej magistrali, a z drugiej strony aby zapewnić wysoką ochronę elektromagnetyczną. Zapewniona jest również stabilność wartości elektrycznych w sposób długookresowy, pomimo stałego ruchu. Ogólna jakość transmisji w kompletnym systemie BUS’owym nie zależy wyłącznie od użytego przewodu. Istotne jest również to, aby wszystkie komponenty (części elektroniczne, systemy przyłączy i przewód) były precyzyjnie dopasowane do siebie oraz aby maksymalne długości transmisji danych, zależne od odpowiedniego systemu, były zgodne z wymaganymi szybkościami transmisji danych. Przewód nie jest więc wyłącznie odpowiedzialny za niezawodną transmisję sygnałów. Firma igus ® radzi przy projektowaniu systemu BUS’owego, aby uwzględnić wszystkie te czynniki i dzięki rozbudowanym testom, pomóc w zapewnieniu niezawodności procesu od samego początku. Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF888 Ilustracja przykładowa Nr art. ​ Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ Nr art. Impedancja falowa ok. Grupa żył Kod koloru ​ ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] ​ ​ Ω ​ ​ Profibus (1x2x0,64 mm) CF888.001 (2x0,25)C 8,0 18 61 7,50 ​ CF888.001 150 (2x0,25)C czerwony, zielony CAN-Bus CF888.021 (2x0,5)C 8,5 24 80 8,60 ​ CF888.021 120 (2x0,5)C biały, brązowy Ethernet/CAT5e CF888.045 (4x(2x0,14))C 7,5 25 66 11,15 ​ CF888.045 100 (4x(2x0,14))C biało-niebieski/niebieski, biało-pomarańczowy/poma- rańczowy, biało-zielony/zielony, biało-brązowy/brązowy Profinet CF888.060 2) 13) (4x0,34)C 7,0 25 56 12,65 ​ CF888.060 2) 13) 100 (4x0,34)C biały, pomarańczowy, niebieski, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) Żyły przewodów chainflex ® oznaczonych 2) ułożone są w czwórkę gwiazdową. 13) Kolor płaszcza zewnętrznego: zielono-żółty (porównywalny z RAL 6018) Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=