IGUS | przewody chainflex
157 156 CFROBOT8.052 CAT7 Przewody BUS‘owe PUR, skrętne Strona 374 www.chainflex.pl/ethernet * W zależności od tego co nastąpi pierwsze. Do 5 milionów podwójnych cykli gięć gwarantowane dla wyjątkowo ekonomicznych przewodów chainflex ® M. Liczba cykli zgięć wynika z rodzaju montażu i jakości przewodu. Właściwości te są określone w aktualnym katalogu, kartach danych i kalkulatorze żywotności dostępnych na stronie www.igus.pl/chainflexlife. ** Czas dostawy oznacza czas potrzebny na wysyłkę towaru. W naszym katalogu znajdziesz właściwe rozwiązanie Ethernet dla każdego rodzaju ruchu. Oferujemy szeroką gamę produktów sprzedawanych od 1 metra i duży wybór przewodów ze złączami. Oferujemy wszystkie przewody z gwarancją 36 miesięcy i do 10 milionów podwójnych cykli zgięć, dających Państwu spokój ducha. Wspieramy na trzy sposoby, dopasowując urządzenie do przewodów Ethernet, które zostały opracowane, wyprodukowane i przetestowane pod kątem wysokiej jakości: 1. Dla Państwa systemu, oferujemy przewody Ethernetowe od CAT5 do CAT7 aby dopasować rozwiązanie dla każdej prędkości transmisji danych. Dzięki czemu można korzystać z systemów jak Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT, Sercos i wielu innych pochodnych. Z różnymi poziomami jakości dla każdego typu, można zredukować koszty, przy zachowaniu dużej żywotności w Państwa aplikacji. 2. Biorąc pod uwagę indywidualne, mechaniczne rozwiązania w Państwa aplikacjach, oferujemy rozwiązania bardziej dopasowane. Istnieją serie przewodów na duże i małe promienie gięcia, do ruchów liniowych w prowadnikach kablowych, czy na ruchy skrętne na robotach. Możemy zaoferować ekonomiczne rozwiązanie w PVC, olejoodporne przewody w PUR, bądź TPE o wysokiej odporności na ścieranie. Również specjalne rozwiązania na długie przesuwy, bądź wersje o dużej wytrzymałości na rozciąganie do aplikacji wiszących są dla nas standardem. 3. Trzecią zasadniczą zaletą jaką oferujemy, są różne sposoby w jaki sposób mogą otrzymać Państwo przewody. Dostarczamy na bębnach, bądź zwojach w dowolnych odcinkach, bez kosztów cięcia. Możemy również dostarczyć przewody ze złączami oraz oznaczyć przewód zgodnie z Państwa wymaganiami. Robimy to od jednej sztuki i chętnie skorzystamy z indywidualnych pomiarów i wzorców. Oczywiście mogą Państwo posiadać przewód Ethernetowy jako część kompletnego systemu z prowadnikiem i mocowaniami. Powiedz nam, w jakiej formie mamy dostarczyć, a otrzymasz tak jak chcesz. Nasze narzędzia online umożliwiają również obniżenie kosztów procesu. igus ® wysyła z magazynu w 24-48 godzin! Odwiedź naszą stronę internetową. Pierwszy na świecie przewód CAT7 do ruchów skrętnych Dla wszystkich prędkości transmisji i rodzajów ruchu ... Osieciuj swoje urządzenie przewodami Ethernetowymi chainflex ® chainflex ® Ethernet chainflex ® Ethernet Zawsze odpowiednie przewody Ethernet za niższą cenę. Tabela wyboru dla największej gamy elastycznych przewodów Ethernet Niezwykle elastyczne przewody chainflex ® 1354 przewody chainflex ® dostępne z magazynu Przetestowane i w siedmiu różnych materiałach płaszcza Bez kosztów cięcia, od 1 m Gwarancja na 36miesięcy lub do 10mln podwójnych cykli gięcia* Dopuszczenia i certyfikaty Przewody konfekcjonowane readycable ® Nowość: Ponad 400 przewodów Ethernet ze złączami W siedmiu różnych materiałach płaszcza Gwarancja na 36miesięcy lub do 10mln podwójnych cykli gięcia* Dostawa od 24h** O potrzebnej długości, z dokładnością co do centymetra Konfekcjonowane systemy e-prowadnikowe readychain ® Gotowe do podłączenia i dostosowane do indywidualnych potrzeb Od podstawowych rozwiązań do skomplikowanych systemów Opcjonalnie ze stojakiem montażowym Od 1 sztuki po produkcję seryjną Usługa montażowa przeprowadzana przez ekspertów chainflex ® CFBUS.PUR.049 Strona 172 chainflex ® CFBUS.PVC.049 Strona 164 chainflex ® CFBUS.PVC.045 Strona 164 chainflex ® CFBUS.PUR.045 Strona 172 chainflex ® CFROBOT8.045 Strona 374 chainflex ® CFROBOT8.049 Strona 374 chainflex ® CFBUS.LB.045 Strona 182 chainflex ® CFBUS.LB.049 Strona 182 chainflex ® CFBUS.045 Strona 176 chainflex ® CFBUS.049 Strona 176 CAT7 10 GBit 600 MHz CAT6 A 10 GBit 500 MHz CAT6 1 GBit 250 MHz CAT5e 1 GBit 100 MHz Profinet 100 MBit 100 MHz CAT5 100 MBit 100 MHz chainflex ® CFBUS.LB.040 Strona 182 chainflex ® CFBUS.052 Strona 176 Wydajność Mechaniczna Wydajność elektryczna chainflex ® CFBUS.PUR.052 Strona 172 chainflex ® CFBUS.PVC.052 Strona 164 chainflex ® CF888.045 Strona 160 chainflex ® CFBUS.PVC.040 Strona 164 chainflex ® CFBUS.PVC.050 Strona 164 chainflex ® CFBUS.PVC.060 Strona 164 chainflex ® CFBUS.PUR.040 Strona 172 chainflex ® CFBUS.PUR.050 Strona 172 chainflex ® CF898.045 Strona 168 chainflex ® CFBUS.060 Strona 176 chainflex ® CFBUS.040 Strona 176 chainflex ® CFBUS.050 Strona 176 chainflex ® CF888.060 Strona 160 PVC 15 x d PVC odporny na olej 12,5 x d iguPUR 15 x d PUR 12,5 x d TPE UL 10 x d TPE Hal. 7,5 x d Skrętne ± 180°/m Wysoka wytrzymałość na rozciąganie Do pojazdów szynowych chainflex ® CF898.060 Strona 168 chainflex ® CFSPECIAL. 182.045 Strona 390 chainflex ® CFROBOT8.060 Strona 374 chainflex ® CFROBOT8.052 Strona 374 chainflex ® CFROBOT8.050 Strona 374 chainflex ® CFBUS.PUR.060 Strona 172 chainflex ® CFSPECIAL. 484.049 Strona 394 chainflex ® CFBUS.LB.060 Strona 182 Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość chainflex ® CFSPECIAL. 182.060 Strona 390 Nowość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=