IGUS | przewody chainflex
149 148 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody koncentryczne | TPE | chainflex ® CFKoax CFKoax TPE 10 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFKoax CFKoax TPE 10 x d Przykład zamówienia: CFKoax1.01– w wymaganej długości (co 0,5 m) CFKoax1 chainflex ® seria .01 Ilość elementów współosiowych Zamów Online www.chainflex.pl/CFKoax Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 6.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Przewód współosiowy i inne przewody chainflex ® w technice scenicznej. e-prowadnik: E4/4 Nr art. Elementy współosiowe Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CFKoax1.01 1 4,5 7 23 15,90 CFKoax1.05 5 10,0 33 110 80,35 CFKoax2.01 1 5,5 19 36 34,40 CFKoax3.01 1 3,0 5 11 26,00 Nr art. Impedancja falowa ok. Średnica nominalna prze- wodu/żył [mm] Kod koloru Kolor płaszcza zewnętrznego (podobny do RAL) CFKoax1.01 75 0,3/1,6 czerwony Stalowo-niebieski (porównywalny z RAL 5011) CFKoax1.05 75 0,3/1,6 czerwony, zielony, niebieski, biały, czarny Stalowo-niebieski (porównywalny z RAL 5011) CFKoax2.01 50 0,9/2,95 - Czarny głęboki (porównywalny z RAL 9005) CFKoax3.01 50 0,3/0,85 - Szary okienny (porównywalny z RAL 7040) Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=