IGUS | przewody chainflex
147 146 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CFKoax TPE 10 x d Przewody koncentryczne | TPE | chainflex ® CFKoax Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik liniowy min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura e-prowadnik liniowy -35 °C do +100 °C (CFKoax1/3) -35 °C do +70 °C (CFKoax2) elastyczne -50 °C do +100 °C (CFKoax1/3) -50 °C do +70 °C (CFKoax2) stałe -55 °C do +100 °C (CFKoax1/3) -55 °C do +70 °C (CFKoax2) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 5 m/s a maks. 100 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i do 400 m lub więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 Struktura przewodu Żyła Wielolinkowa; przekrój poszczególnych drucików i skok skrętu dopasowany do wymagań pracy w e-prowadniku. Izolacja żyły Specjalna mieszanka FEP (CFKoax1/3) Specjalna mieszanka izolująca PE. (CFKoax2) Skręt żyły Żyły skręcone w jednej warstwie z bardzo krótkim skokiem skrętu. Oznakowanie żyły Elementy koncentryczne Tabela doboru produktów Element ekranu Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 70%, optyczna ok. 90%. Element płaszcza Mieszanka TPE, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku. Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Tabela doboru produktów Informacje elektryczne Napięcie nominalne 500/500 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 1500 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFKoax CFKoax TPE 10 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01254 (TR ZU) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF9.15.07, spraw- dzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Informacja „Elementy koncentryczne stosowane w przewodach serii CFKoax1 są porów- nywalne z HF75-0.3/1.6 zgodnie z MIL-C-17/94-RG179 i dlatego pasują do wtyku RG179! Elementy koncentryczne stosowane w przewodach serii CFKoax2 są porów- nywalne z HF50-0,9/2,95 zgodnie z MIL-C-17/28-RG58 i dlatego pasują do wtyku RG58! Elementy koncentryczne stosowane w przewodach serii CFKoax3 są porów- nywalne z HF50-0,3/0,84 zgodnie z MIL-C-17/93-RG178 i dlatego pasują do wtyku RG178!” Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń, Klasa 6 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz ze średnim promieniowaniem UV z z Samonośne drogi przesuwu i do 400 m i więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, centra obróbcze/ obrabiarki, systemy szybkiej manipulacji, cleanroom, montaż powierzchniowy półprzewodników, suwnice wewnętrzne, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 6.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. * 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -35/-25 12,5 13,5 14,5 -25/+60 (CFKoax2) 10 11 12 -25/+90 (CFKoax1/3) 10 11 12 +60/+70 (CFKoax2) 12,5 13,5 14,5 +90/+100 (CFKoax1/3) 12,5 13,5 14,5 Podwójne cykle* z z Do największych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Odporny na UV z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów 10000000 podwójnych cykli zgięć 10 x d Promień gięcia 400 m Droga przesuwu, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=