IGUS | przewody chainflex
141 140 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF12 TPE 10 x d Przewody do transmisji danych | TPE | chainflex ® CF12 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura e-prowadnik -35 °C do +100 °C elastyczne -50 °C do +100 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -55 °C do +100 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 100 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i do 400 m lub więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 Struktura przewodu Żyła Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Po 2 żyły skręcone parami z krótkim skokiem skrętu, pary żył również skręcone z krótkim skokiem skrętu. Oznakowanie żyły Żyły < 0,5 mm²: Kod koloru według DIN 47100. Żyły ≥ 0,5 mm²: Czarne żyły z białymi oznaczeniami. Element ekranu Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Element płaszcza Dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku mieszanka TPE na ekrano- waniu par żył. Płaszcz wewnętrzny Mieszanka TPE, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku. Ekran całości Bardzo elastyczny ekran z galwanizowanej plecionki stalowej. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Stalowo-niebieski (porównywalny z RAL 5011) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/300 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 1500 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF12 CF12 TPE 10 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01254 (TR ZU) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF9.15.07, spraw- dzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń, Klasa 6 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z Samonośne drogi przesuwu i do 400 m i więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, centra obróbcze/ obrabiarki, systemy szybkiej manipulacji, cleanroom, montaż powierzchniowy półprzewodników, suwnice zewnętrzne, zastosowanie w niskich temperaturach z z Dla szczególnie wysokiego bezpieczeństwa EMV Klasa 6.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -35/-25 12,5 13,5 14,5 -25/+90 10 11 12 +90/+100 12,5 13,5 14,5 Podwójne cykle* z z Do największych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Podwójnie ekranowany z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF12.02.02.02 11) (2x(2x0,25)C)C 11,0 26 151 41,95 CF12.02.04.02 (4x(2x0,25)C)C 11,0 51 174 64,35 CF12.05.03.02 (3x(2x0,5)C)C 13,5 65 228 63,70 CF12.05.04.02 (4x(2x0,5)C)C 14,5 83 266 76,15 CF12.05.05.02 11) (5x(2x0,5)C)C 15,5 103 335 88,25 CF12.05.06.02 (6x(2x0,5)C)C 17,0 128 388 98,90 CF12.05.08.02 (8x(2x0,5)C)C 20,5 163 516 124,05 CF12.05.10.02 (10x(2x0,5)C)C 23,0 203 600 148,50 CF12.05.14.02 (14x(2x0,5)C)C 23,0 297 705 193,30 CF12.10.06.02 (6x(2x1,0)C)C 20,0 198 537 136,10 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej 10000000 podwójnych cykli zgięć 10 x d Promień gięcia 400 m Droga przesuwu, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=