IGUS | przewody chainflex

139 138 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody do transmisji danych | PUR | chainflex ® CF112 CF112 PUR 10 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF112 CF112 PUR 10 x d Przykład zamówienia: CF112.02.02.02 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF112 chainflex ® seria ​.02 Nominalny przekrój żyły .02 Ilość par ​.02 Oznakowanie par Zamów Online  www.chainflex.pl/CF112 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 6.5.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF112.02.02.02 (2x(2x0,25)C)C 9,5 56 128 27,85 CF112.02.03.02 (3x(2x0,25)C)C 10,0 71 147 32,30 CF112.02.04.02 (4x(2x0,25)C)C 11,0 81 163 38,10 CF112.02.05.02 11) (5x(2x0,25)C)C 11,5 99 188 44,85 CF112.05.02.02 (2x(2x0,5)C)C 11,5 75 171 34,10 CF112.05.03.02 (3x(2x0,5)C)C 12,0 99 196 38,90 CF112.05.04.02 (4x(2x0,5)C)C 13,0 116 225 44,90 CF112.05.06.02 (6x(2x0,5)C)C 14,5 160 312 61,10 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=