IGUS | przewody chainflex
135 134 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody do transmisji danych | TPE | chainflex ® CF11 CF11 TPE 6,8 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF11 CF11 TPE 6,8 x d Przykład zamówienia: CF11.01.04.02 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF11 chainflex ® seria .01 Nominalny przekrój żyły .04 Ilość par .02 Oznakowanie par Zamów Online www.chainflex.pl/CF11 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 6.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF11.01.04.02 (4x(2x0,14))C 7,5 30 64 28,70 CF11.01.18.02 (18x(2x0,14))C 12,0 101 192 115,30 CF11.02.01.02 (2x0,25)C 6,0 17 38 19,05 CF11.02.02.02 2) (2x(2x0,25))C 6,5 26 49 24,95 CF11.02.03.02 (3x(2x0,25))C 8,0 35 78 33,30 CF11.02.04.02 (4x(2x0,25))C 8,5 42 89 43,55 CF11.02.05.02 (5x(2x0,25))C 9,0 49 104 52,15 CF11.02.06.02 (6x(2x0,25))C 10,0 69 130 60,55 CF11.02.09.02 11) (9x(2x0,25))C 12,5 102 208 72,90 CF11.02.10.02 (10x(2x0,25))C 13,0 103 217 81,00 CF11.02.14.02 (14x(2x0,25))C 13,5 124 224 85,40 CF11.03.08.02 (8x(2x0,34))C 13,0 106 220 68,30 CF11.05.04.02 (4x(2x0,5))C 9,5 77 133 66,60 CF11.05.06.02 (6x(2x0,5))C 12,0 103 198 81,20 CF11.05.08.02 (8x(2x0,5))C 14,0 135 261 97,95 CF11.07.03.02 (3x(2x0,75))C 10,0 83 155 56,80 CF11.10.04.02 (4x(2x1,0))C 12,0 125 228 71,80 CF11.15.06.02 (6x(2x1,5))C 17,0 247 411 91,75 CF11.25.03.02 11) (3x(2x2,5))C 15,5 212 379 90,50 Żyły przewodów chainflex ® oznaczonych 2) ułożone są w czwórkę gwiazdową. 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=