IGUS | przewody chainflex

131 130 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody do transmisji danych | PUR | chainflex ® CF211.PUR CF211.PUR PUR 7,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF211.PUR CF211.PUR PUR 7,5 x d Przykład zamówienia: CF211.PUR.02.01.02 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF211.PUR chainflex ® seria ​.02 Nominalny przekrój żyły .01 Ilość par ​.02 Oznakowanie par Zamów Online  www.chainflex.pl/CF211.PUR Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 5.5.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF211.PUR.02.01.02 (2x0,25)C 5,0 16 29 10,60 CF211.PUR.02.02.02 2) (2x(2x0,25))C 6,0 23 38 17,60 CF211.PUR.02.03.02 (3x(2x0,25))C 7,0 32 62 24,75 CF211.PUR.02.04.02 (4x(2x0,25))C 7,5 40 65 30,60 CF211.PUR.02.05.02 (5x(2x0,25))C 8,5 48 81 34,75 CF211.PUR.02.06.02 (6x(2x0,25))C 9,0 56 97 39,50 CF211.PUR.02.08.02 (8x(2x0,25))C 10,5 70 124 48,70 CF211.PUR.02.10.02 (10x(2x0,25))C 12,0 90 155 54,65 CF211.PUR.02.14.02 (14x(2x0,25))C 12,0 108 175 68,65 CF211.PUR.03.03.02 (3x(2x0,34))C 8,0 44 81 25,65 CF211.PUR.03.08.02 (8x(2x0,34))C 12,0 91 147 56,10 CF211.PUR.05.01.02 (2x0,5)C 5,5 24 40 11,60 CF211.PUR.05.02.02 2) (2x(2x0,5))C 7,0 37 59 20,40 CF211.PUR.05.03.02 (3x(2x0,5))C 9,0 55 98 25,35 CF211.PUR.05.04.02 (4x(2x0,5))C 9,5 67 118 34,80 CF211.PUR.05.05.02 (5x(2x0,5))C 10,5 83 149 40,25 CF211.PUR.05.06.02 (6x(2x0,5))C 11,5 91 174 46,35 CF211.PUR.05.08.02 (8x(2x0,5))C 13,0 125 211 56,65 CF211.PUR.05.10.02 (10x(2x0,5))C 15,0 170 265 63,60 CF211.PUR.05.14.02 (14x(2x0,5))C 15,0 187 288 74,25 Żyły przewodów chainflex ® oznaczonych 2) ułożone są w czwórkę gwiazdową. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=