IGUS | przewody chainflex

129 128 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF211.PUR PUR 7,5 x d Przewody do transmisji danych | PUR | chainflex ® CF211.PUR Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 7,5 x d elastyczne min. 6 x d stałe min. 4 x d Temperatura e-prowadnik -25 °C do +80 °C elastyczne -40 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 5 m/s ślizgowe 3 m/s a maks. 50 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i maks. do 100 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 5 Struktura przewodu Żyła Specjalny przewód wykonany z bardzo cienkich, niepowlekanych drucików miedzianych, bardzo odporny na zginanie. Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Po 2 żyły skręcone parami z krótkim skokiem skrętu, pary żył również skręcone z krótkim skokiem skrętu. Oznakowanie żyły Kod koloru według DIN 47100. Warstwa pośrednia Owinięcie folią zewnętrznej warstwy. Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka wysoce odporna na ścieranie na podstawie PUR (w oparciu o DIN EN 50363-10-2). Kolor: Szary okienny (porównywalny z RAL 7040) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/300 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 1500 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF211.PUR CF211.PUR PUR 7,5 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Offshore MUD-odporność w oparciu o NEK 606 – stan z 2009. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. UL/CSA Styl 10493 i 20233, 300 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. DNV-GL Certyfikat badania typu GL – nr certyfikatu: 13 656-14 HH EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01254 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00449 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF77.UL.05.12.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do dużych obciążeń, Klasa 5 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz ze średnim promieniowaniem UV z z Samonośne drogi przesuwu i do 100 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 5 z z Centra obróbcze/obrabiarki, urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, przemysł pakujący, systemy szybkiej manipulacji, sektor chłodniczy Klasa 5.5.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -25/-15 10 11 12 -15/+70 7,5 8,5 9,5 +70/+80 10 11 12 Podwójne cykle* z z Do dużych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PUR z z Ekranowany, skręcany parami z z Odporny na działanie oleju i chłodziwa z z Nie podtrzymujący palenia z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Wytrzymały na nacięcia z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów 10000000 podwójnych cykli zgięć 7,5 x d Promień gięcia 100 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=