IGUS | przewody chainflex
127 126 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody do transmisji danych | PVC | chainflex ® CF211 CF211 PVC 7,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF211 CF211 PVC 7,5 x d Przykład zamówienia: CF211.02.01.02 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF211 chainflex ® seria .02 Nominalny przekrój żyły .01 Ilość par .02 Oznakowanie par Zamów Online www.chainflex.pl/CF211 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 5.5.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF211.02.01.02 (2x0,25)C 5,0 16 31 9,75 CF211.02.02.02 2) (2x(2x0,25))C 6,0 23 41 16,55 CF211.02.03.02 (3x(2x0,25))C 7,0 32 67 23,30 CF211.02.04.02 (4x(2x0,25))C 8,0 40 72 29,45 CF211.02.05.02 (5x(2x0,25))C 8,5 48 87 33,75 CF211.02.06.02 (6x(2x0,25))C 9,0 56 103 38,65 CF211.02.08.02 (8x(2x0,25))C 10,5 70 138 47,40 CF211.02.10.02 (10x(2x0,25))C 12,0 90 169 53,35 CF211.02.14.02 (14x(2x0,25))C 12,0 108 189 67,30 CF211.03.03.02 (3x(2x0,34))C 8,0 44 81 23,90 CF211.03.08.02 (8x(2x0,34))C 11,5 91 169 54,30 CF211.03.10.02 (10x(2x0,34))C 13,0 111 190 55,40 CF211.05.01.02 (2x0,5)C 5,5 24 41 10,85 CF211.05.02.02 2) (2x(2x0,5))C 7,0 37 62 19,00 CF211.05.03.02 (3x(2x0,5))C 9,0 55 103 24,25 CF211.05.04.02 (4x(2x0,5))C 9,5 67 128 33,85 CF211.05.05.02 (5x(2x0,5))C 10,5 83 149 39,15 CF211.05.06.02 (6x(2x0,5))C 11,5 91 174 45,40 CF211.05.08.02 (8x(2x0,5))C 13,0 125 224 55,05 CF211.05.10.02 (10x(2x0,5))C 15,5 170 283 62,40 CF211.05.14.02 (14x(2x0,5))C 15,5 187 288 72,60 Żyły przewodów chainflex ® oznaczonych 2) ułożone są w czwórkę gwiazdową. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=