IGUS | przewody chainflex

123 122 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody do transmisji danych | PUR | chainflex ® CF240.PUR CF240.PUR PUR 10 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF240.PUR CF240.PUR PUR 10 x d Przykład zamówienia: CF240.PUR.01.04 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF240.PUR chainflex ® seria ​.01 Nominalny przekrój żyły ​.04 Ilość żył Zamów Online  www.chainflex.pl/CF240.PUR Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 4.4.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF240.PUR.01.04 (4x0,14)C 6,0 15 39 9,15 CF240.PUR.01.07 (7x0,14)C 6,5 22 53 11,35 CF240.PUR.01.14 (14x0,14)C 8,0 40 79 15,65 CF240.PUR.01.18 (18x0,14)C 8,5 51 94 19,80 CF240.PUR.02.03 (3x0,25)C 6,0 17 41 9,45 CF240.PUR.02.04 (4x0,25)C 6,0 21 45 9,95 CF240.PUR.02.05 (5x0,25)C 6,0 24 50 12,45 CF240.PUR.02.07 (7x0,25)C 7,0 32 65 12,90 CF240.PUR.02.08 (8x0,25)C 7,5 35 71 14,75 CF240.PUR.02.14 (14x0,25)C 8,5 59 103 20,80 CF240.PUR.02.18 (18x0,25)C 9,0 71 122 22,85 CF240.PUR.03.03 (3x0,34)C 6,0 25 47 10,80 CF240.PUR.03.04 (4x0,34)C 6,5 30 54 11,05 CF240.PUR.03.05 (5x0,34)C 7,0 34 60 12,85 CF240.PUR.03.07 (7x0,34)C 8,0 45 84 15,60 CF240.PUR.03.14 (14x0,34)C 9,5 74 126 21,30 CF240.PUR.03.18 (18x0,34)C 10,5 92 156 23,85 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=