IGUS | przewody chainflex

119 118 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody do transmisji danych | PVC | chainflex ® CF240 CF240 PVC 10 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF240 CF240 PVC 10 x d Przykład zamówienia: CF240.01.03 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF240 chainflex ® seria .01 Nominalny przekrój żyły .03 Ilość żył Zamów Online  www.chainflex.pl/CF240 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 4.4.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF240.01.03 (3x0,14)C 5,0 14 28 7,70 CF240.01.04 (4x0,14)C 5,0 15 31 8,50 CF240.01.05 (5x0,14)C 5,5 17 34 9,05 CF240.01.07 (7x0,14)C 6,0 23 44 10,60 CF240.01.14 (14x0,14)C 7,5 41 72 15,05 CF240.01.18 (18x0,14)C 8,0 51 90 17,15 CF240.01.24 (24x0,14)C 9,0 64 125 19,50 CF240.02.03 (3x0,25)C 5,0 17 34 8,35 CF240.02.04 (4x0,25)C 5,5 20 44 9,20 CF240.02.05 (5x0,25)C 5,5 24 42 9,60 CF240.02.07 (7x0,25)C 6,5 31 53 11,35 CF240.02.08 (8x0,25)C 7,0 35 61 13,05 CF240.02.14 (14x0,25)C 8,0 59 90 16,30 CF240.02.18 (18x0,25)C 8,5 71 107 18,50 CF240.02.24 (24x0,25)C 9,5 95 161 21,80 CF240.03.02 (2x0,34)C 5,5 19 37 7,20 CF240.03.03 (3x0,34)C 5,5 25 39 8,75 CF240.03.04 (4x0,34)C 6,0 30 50 9,60 CF240.03.05 (5x0,34)C 6,0 34 55 10,30 CF240.03.07 (7x0,34)C 7,5 45 74 12,95 CF240.03.10 (10x0,34)C 8,5 59 95 14,80 CF240.03.14 (14x0,34)C 9,0 74 112 17,50 CF240.03.18 (18x0,34)C 10,0 91 137 20,25 CF240.03.24 (24x0,34)C 11,0 119 176 24,05 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=