IGUS | przewody chainflex

117 116 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF240 PVC 10 x d Przewody do transmisji danych | PVC | chainflex ® CF240 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura e-prowadnik +5 °C do +70 °C elastyczne -5 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -15 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 3 m/s ślizgowe 2 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i maks. do 50 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 4 Struktura przewodu Żyła Specjalny przewód wykonany z bardzo cienkich, niepowlekanych drucików miedzianych, bardzo odporny na zginanie. Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Żyły skręcone w jednej warstwie z krótkim skokiem skrętu. Oznakowanie żyły Kod koloru według DIN 47100. Warstwa pośrednia Owinięcie folią zewnętrznej warstwy. Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, olejoodporna mie- szanka na podstawie PVC (w oparciu o DIN EN 50363-4-1). Kolor: srebrno-szary (porównywalny z RAL 7001) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/300 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 1500 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF240 CF240 PVC 10 x d Właściwości i certyfikaty Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-4-1), klasa 2. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10493 i 2464, 300 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01254 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00416 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał/przewód sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do średnich obciążeń, Klasa 4 z z Lekki wpływ oleju, Klasa 2 z z Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, ale również na zewnątrz w temperaturach > 5 °C z z Samonośne drogi przesuwu i do 50 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 4 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, obrabiarki/ maszyny pakujące, transport materiałów, suwnice wewnętrzne Klasa 4.4.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] +5/+15 12,5 15 13,5 16 14,5 17 +15/+60 10 12,5 11 13,5 12 14,5 +60/+70 12,5 15 13,5 16 14,5 17 Podwójne cykle* z z Do średnich obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PVC z z Ekranowany z z Odporny na olej z z Nie podtrzymujący palenia 10000000 podwójnych cykli zgięć 10 x d Promień gięcia 50 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=