IGUS | przewody chainflex
115 114 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF8821 PVC 12,5 x d PVC iguPUR PUR TPE EPLAN Download, Konfiguratoren www.igus.de/CF8821 CF8821 PVC 12,5 x d Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 1 milion 3 miliony 5 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] +5/+15 15 16 17 +15/+60 12,5 13,5 14,5 +60/+70 15 16 17 Podwójne cykle* Ilustracja przykładowa z z Do połączeń elastycznych z z Płaszcz zewnętrzny z PVC z z Ekranowany z z Nie podtrzymujący palenia Przewody do transmisji danych | PVC | chainflex ® CF8821 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 12,5 x d elastyczne min. 10 x d stałe min. 7 x d Temperatura e-prowadnik +5 °C do +70 °C elastyczne -5 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -15 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 3 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu do 10 m, Klasa 1 Struktura przewodu Żyła Żyła z niepokrytych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Żyły skręcone z optymalnym skokiem. Oznakowanie żyły Kod koloru według DIN 47100. Ekran całości Cynowany splot miedziany. Gęstość optyczna ok. 60 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka na pod- stawie PVC. Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/300 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 1500 V (w oparciu o DIN EN 50395) Właściwości i certyfikaty Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10493 i 2464, 300 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do połączeń elastycznych, Klasa 3 z z Szczególnie dla aplikacji samonośnych, Klasa 1 z z Bez wpływu oleju, Klasa 1 z z Brak skrętu, Klasa 1 z z Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń z z Maszyny do obróbki drewna/kamienia, przemysł pakujący, systemy zasilania, transport materiałów, sprzęt regulujący Klasa 3.1.1.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF8821.01.02 (2x0,14)C 5,0 11 31 3,40 CF8821.01.03 (3x0,14)C 5,5 13 35 3,90 CF8821.01.04 (4x0,14)C 5,5 15 41 4,45 CF8821.01.05 (5x0,14)C 6,0 18 46 5,10 CF8821.01.07 (7x0,14)C 6,5 23 57 6,35 CF8821.02.02 (2x0,25)C 5,5 13 34 3,75 CF8821.02.03 (3x0,25)C 5,5 16 40 4,50 CF8821.02.04 (4x0,25)C 6,0 20 46 5,20 CF8821.02.05 (5x0,25)C 6,0 23 53 6,10 CF8821.02.07 (7x0,25)C 7,0 30 66 7,85 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej 5000000 podwójnych cykli zgięć 12,5 x d Promień gięcia 10 m Droga przesuwu, e-prowadnik Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=