IGUS | przewody chainflex

7 6 Przewód chainflex ® Płaszcz Ekran Promień gięcia min., e-prowadnik [Faktor x d] Temperatura, e-prowadnik od/do [°C] Indeks cenowy Zezwolenia i normy Nie podtrzym. palenia Odporny na olej Bez halogenu Odporność na UV Odporny na skręcanie v maks. [m/s] samonośne v maks. [m/s] ślizgowe a maks. [m/s 2 ] Klasa chainflex ® Strona Przewody do transmisji danych 110 Exclusive! Gwarantowany okres użytkowania dla tej serii zgodnie z warunkami gwarancji str. 22-23 Dobór produktu strona 112 CF8821 Nowość PVC  12,5 +5/ +70  3 20 3.1.1.1 114 CF240 PVC  10 +5/ +70   3 2 20 4.4.2.1 116 CF240.PUR PUR  10 -25/ +80     3 2 20 4.4.3.1 120 CF211 PVC  7,5 +5/ +70   5 3 50 5.5.2.1 124 CF211.PUR PUR  7,5 -25/ +80     5 3 50 5.5.3.1 128 CF11 TPE  6,8 -35/ +100    10 6 100 6.6.4.1 132 CF112 PUR  10 -25/ +80     10 5 80 6.5.3.1 136 CF12 TPE  10 -35/ +100    10 6 100 6.6.4.1 140 CF298 TPE 4 -35/ +90     10 6 100 7.5.4.2 142 CF299 TPE  4 -35/ +90    10 6 100 7.5.4.1 144 Przewody koncentryczne CFKoax TPE 10 -35/ +100   10 5 100 6.6.4.1 146 Przewody specjalne 382 CFTHERMO PUR  12,5 -25/ +80    2 1 20 5.4.3.1 384 CFFLAT TPE 5 -35/ +90    10 6 100 7.5.4.1 386 CFBRAID TPE  7,5 -35/ +70    - 6 80 6.6.4.1 388 CFSPECIAL.182 Nowość PUR  10 -25/ +80     10 6 100 - 390 CFSPECIAL.414 7,5 -20/ +80     10 - 20 - 392 CFSPECIAL.484  12,5 -20/ +80     10 - 20 - 394 CFSPECIAL.792 Nowość PUR  10 -25/ +80     3 2 20 - 396 Wartości te mają u podstawy konkretne zastosowania lub testy. Nie przedstawiają one granicy możliwości technicznych. Typy chainflex ® przedstawione w katalogu jako odporne na olej bio zostały przetestowane zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB od DEA. Typy przewodówchainflex ® Typy przewodówchainflex ®

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=