IGUS | przewody chainflex

109 108 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF99 TPE 4 x d Przewody sterownicze | TPE | chainflex ® CF99 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 4 x d elastyczne min. 4 x d stałe min. 3 x d Temperatura e-prowadnik -35 °C do +90 °C elastyczne -50 °C do +90 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -55 °C do +90 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 100 m/s 2 Droga przesuwu Zastosowania o krótkich, bardzo szybkich ruchach z małymi promieniami i ograniczoną przestrzenią instalacji, Klasa 4 Struktura przewodu Żyła Żyła z wyjątkowo odpornego na zginanie stopu. Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Żyły skręcone w jednej warstwie z bardzo krótkim skokiem skrętu. Oznakowanie żyły Kod koloru według DIN 47100. Płaszcz wewnętrzny Mieszanka TPE, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku. Ekran całości Bardzo odporny na zginanie, stopowy ekran specjalny. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Stalowo-niebieski (porównywalny z RAL 5011) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/300 V Napięcie próbne 1500 V Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF99 CF99 TPE 4 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01254 (TR ZU) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF9.15.07, spraw- dzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń i szczególnie małych promieni gięcia do 4 x d, Klasa 7 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z W szczególności do zastosowań o krótkich, bardzo szybkich ruchach z małymi promieniami gięcia i ograniczoną przestrzenią instalacji, Klasa 5 z z Maszyny pick and place, drzwi automatyczne, cleanroom, bardzo szybki transport materiałów Klasa 7.5.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 20 milionów 30 milionów 40 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -35/-25 5 6 7 -25/+80 4 5 6 +80/+90 5 6 7 Podwójne cykle* z z Do największych obciążeń i szczególnie małych promieni gięcia do 4 x d z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Ekranowany z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Elastyczny w niskich temperaturach z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów 40000000 podwójnych cykli zgięć 4 x d Promień gięcia 100 m Droga przesuwu, e-prowadnik Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF99.01.02 (2x0,14)C 6,0 12 37 56,05 CF99.01.04 (4x0,14)C 6,5 16 46 74,30 CF99.01.08 (8x0,14)C 8,0 28 76 117,90 CF99.02.04 (4x0,25)C 7,0 24 59 103,45 CF99.02.07 (7x0,25)C 8,0 40 93 152,15 CF99.03.08 (8x0,34)C 9,0 45 107 189,85

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=