IGUS | przewody chainflex

107 106 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF98 TPE 4 x d Przewody sterownicze | TPE | chainflex ® CF98 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 4 x d elastyczne min. 4 x d stałe min. 3 x d Temperatura e-prowadnik -35 °C do +90 °C elastyczne -50 °C do +90 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -55 °C do +90 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 100 m/s 2 Droga przesuwu Zastosowania o krótkich, bardzo szybkich ruchach z małymi promieniami i ograniczoną przestrzenią instalacji, Klasa 4 Odporność na skręcanie ± 90°, przy długości przewodu 1 m, Klasa 2 Struktura przewodu Żyła Żyła z wyjątkowo odpornego na zginanie stopu. Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Żyły skręcone w jednej warstwie z bardzo krótkim skokiem skrętu. Oznakowanie żyły Kod koloru według DIN 47100. CF98.02.03.INI: brązowy, niebieski, czarny CF98.03.04.INI: brązowy, niebieski, czarny, biały Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Stalowo-niebieski (porównywalny z RAL 5011) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/300 V Napięcie próbne 1500 V Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF98 CF98 TPE 4 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01254 (TR ZU) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF9.15.07, spraw- dzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń i szczególnie małych promieni gięcia do 4 x d, Klasa 7 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z W szczególności do zastosowań o krótkich, bardzo szybkich ruchach z małymi promieniami gięcia i ograniczoną przestrzenią instalacji, Klasa 5 z z Maszyny pick and place, drzwi automatyczne, cleanroom, bardzo szybki transport materiałów Klasa 7.5.4.2 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 20 milionów 30 milionów 40 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -35/-25 5 6 7 -25/+80 4 5 6 +80/+90 5 6 7 Podwójne cykle* z z Do największych obciążeń i szczególnie małych promieni gięcia do 4 x d z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Elastyczny w niskich temperaturach z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów 40000000 podwójnych cykli zgięć 4 x d Promień gięcia 100 m Droga przesuwu, e-prowadnik Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF98.01.02 2x0,14 4,5 4 18 21,95 CF98.01.03 11) 3x0,14 4,5 6 19 31,25 CF98.01.04 4x0,14 5,0 7 25 38,05 CF98.01.08 8x0,14 6,5 15 45 72,65 CF98.02.03.INI 3x0,25 5,0 10 29 44,30 CF98.02.04 4x0,25 5,5 15 36 57,15 CF98.02.07 7x0,25 7,0 25 59 97,90 CF98.02.08 8x0,25 7,5 29 68 111,90 CF98.03.04.INI 4x0,34 5,5 15 38 61,15 CF98.05.04 4x0,5 6,0 32 52 122,55 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=