IGUS | przewody chainflex
105 104 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | TPE | chainflex ® CF10.UL Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej CF10.UL TPE 5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF10.UL CF10.UL TPE 5 x d Przykład zamówienia: CF10.UL.02.04 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF10.UL chainflex ® seria .02 Nominalny przekrój żyły .04 Ilość żył Zamów Online www.chainflex.pl/CF10.UL Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 6.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Specjalna budowa przewodu chainflex ® CF10.UL zapewnia jakość - również w konfekcjonowaniu igus ® Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF10.UL.02.04 (4x0,25)C 7,0 26 67 22,45 CF10.UL.02.08 (8x0,25)C 9,0 39 102 30,00 CF10.UL.02.12 (12x0,25)C 10,5 66 155 43,50 CF10.UL.02.25 (25x0,25)C 13,0 112 252 68,10 CF10.UL.05.04 (4x0,5)C 8,5 39 97 29,55 CF10.UL.05.05 (5x0,5)C 9,0 45 109 31,40 CF10.UL.05.12 (12x0,5)C 13,0 110 251 68,40 CF10.UL.05.25 (25x0,5)C 16,5 191 407 103,50 CF10.UL.07.03 11) (3G0,75)C 8,5 42 104 26,55 CF10.UL.07.04 (4G0,75)C 9,0 51 120 33,45 CF10.UL.07.05 (5G0,75)C 10,0 71 152 37,10 CF10.UL.07.07 (7G0,75)C 11,0 94 197 48,00 CF10.UL.07.12 (12G0,75)C 14,5 148 332 82,45 CF10.UL.07.20 (20G0,75)C 17,0 220 467 105,75 CF10.UL.07.25 (25G0,75)C 19,0 288 598 125,40 CF10.UL.10.02 (2x1,0)C 8,5 40 103 29,60 CF10.UL.10.03 (3G1,0)C 9,0 50 118 32,25 CF10.UL.10.04 (4G1,0)C 10,0 74 153 37,90 CF10.UL.10.05 (5G1,0)C 10,5 87 176 41,15 CF10.UL.10.07 (7G1,0)C 12,0 113 231 54,15 CF10.UL.10.12 11) (12G1,0)C 15,0 189 380 85,90 CF10.UL.10.18 (18G1,0)C 19,0 283 567 115,40 CF10.UL.10.25 (25G1,0)C 21,5 365 747 149,00 CF10.UL.15.04 (4G1,5)C 10,5 98 189 44,00 CF10.UL.15.05 (5G1,5)C 11,5 116 221 50,10 CF10.UL.15.07 17) (7G1,5)C 13,0 154 289 64,00 CF10.UL.15.12 (12G1,5)C 18,0 251 506 113,40 CF10.UL.15.18 (18G1,5)C 21,5 387 745 149,90 CF10.UL.25.04 (4G2,5)C 12,0 145 266 60,40 CF10.UL.25.07 17) (7G2,5)C 15,0 234 425 82,40 CF10.UL.25.12 (12G2,5)C 21,5 417 817 163,20 CF10.UL.40.04 (4G4,0)C 13,5 213 361 75,40 11) Model wycofywany z produkcji 17) Przy zastosowaniu przewodów z “7G1,5 mm 2 ” i “7G2,5 mm 2 ” bardzo ważny jest: promień gięcia 17,5 x d dla długości przesuwu ≥ 5 m. Gdy długość przesuwu jest większa niż 5 m, promień gięcia powinien wynosić co najmniej 17,5 x d. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Skręt pęczkowy Rdzeń odporny na rozciąganie Wytłaczany z wypełnieniem przestrzeni międzyźylowych płaszcz wewnętrzny Ekran całości z zoptymalizowanym kątem plecienia Wytłaczany ciśnieniowo płaszcz zewnętrzny
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=