IGUS | przewody chainflex

103 102 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF10.UL TPE 5 x d Przewody sterownicze | TPE | chainflex ® CF10.UL Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 5 x d elastyczne min. 4 x d stałe min. 3 x d Temperatura e-prowadnik -35 °C do +100 °C elastyczne -45 °C do +100 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +100 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 100 m/s 2 Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i do 400 m lub więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 Struktura przewodu Żyła Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Ilość żył < 12: żyły skręcone w jednej warstwie z krótkim skokiem skrętu. Ilość żył ≥ 12: zebrane w pęczki żyły skręcone wokół odpornego na rozcią- ganie rdzenia, z dopasowanymi krótkimi skokami skrętu i kierunkami skrętu. Oznakowanie żyły Żyły ≥ 0,75 mm²: Kod koloru według DIN 47100. Żyły ≥ 0,75 mm²: Czarne żyły z białymi oznaczeniami, jedna żyła żółto-zielona. Płaszcz wewnętrzny Mieszanka TPE, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku. Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Popielaty (porównywalny z RAL 7015) CFRIP ® Zdejmowanie płaszcza o 50% szybsze: Linka otwierająca w wewnętrznym płaszczu Film  www.igus.pl/CFRIP Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/500 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 2000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF10.UL CF10.UL TPE 5 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Żyły < 0,5 mm²: Styl 10479 i 21529, 300 V, 90 °C Żyły ≥ 0,5 mm²: Styl 10258 i 21387, 1000 V, 90 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. DNV-GL Certyfikat badania typu GL – nr certyfikatu: 61 935-14 HH EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01254 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00416 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF34.UL.25.04.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń, Klasa 6 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z Samonośne drogi przesuwu i do 400 m i więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, centra obróbcze/ obrabiarki, systemy szybkiej manipulacji, cleanroom, montaż powierzchniowy półprzewodników, suwnice zewnętrzne, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 6.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -35/-25 6,8 7,5 8,5 -25/+90 5 6 7 +90/+100 6,8 7,5 8,5 Podwójne cykle* z z Do największych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Ekranowany z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Nie podtrzymujący palenia z z Bez PVC z z Elastyczny w niskich temperaturach z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów 10000000 podwójnych cykli zgięć 5 x d Promień gięcia 400 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=