IGUS | przewody chainflex
101 100 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | TPE | chainflex ® CF9.UL Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej CF9.UL TPE 5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF9.UL CF9.UL TPE 5 x d Przykład zamówienia: CF9.UL.02.02 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF9.UL chainflex ® seria .02 Nominalny przekrój żyły .02 Ilość żył Zamów Online www.chainflex.pl/CF9.UL Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 6.6.4.2 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Przewody igus ® chainflex ® zastosowane w zjeżdżalni do wody. Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF9.UL.02.02 2x0,25 5,0 5 28 10,25 CF9.UL.02.03.INI 3x0,25 5,5 8 32 11,25 CF9.UL.02.04 4x0,25 5,5 10 37 12,60 CF9.UL.02.06 6x0,25 6,5 15 48 15,60 CF9.UL.02.08 8x0,25 7,5 20 63 18,55 CF9.UL.02.12 12x0,25 8,5 30 93 28,10 CF9.UL.03.04.INI 4x0,34 6,0 14 42 13,60 CF9.UL.03.05.INI 5x0,34 6,5 17 52 15,85 CF9.UL.03.06 6x0,34 6,5 21 56 17,05 CF9.UL.03.08 8x0,34 7,5 28 74 21,65 CF9.UL.05.02 2x0,5 6,0 10 42 13,85 CF9.UL.05.03 3x0,5 6,5 15 51 15,50 CF9.UL.05.04 4x0,5 7,0 20 59 17,75 CF9.UL.05.05 5x0,5 7,5 25 69 19,70 CF9.UL.05.07 7x0,5 8,5 35 94 25,70 CF9.UL.05.12 12x0,5 11,5 60 167 50,65 CF9.UL.05.18 18x0,5 13,5 90 234 60,15 CF9.UL.05.25 25x0,5 14,5 124 288 74,15 CF9.UL.05.36 11) 36x0,5 18,5 178 448 106,70 CF9.UL.07.05 5G0,75 8,0 38 94 23,70 CF9.UL.07.07 7G0,75 9,5 53 130 30,45 CF9.UL.07.12 12G0,75 13,0 90 228 56,30 CF9.UL.07.25 25G0,75 16,5 186 408 89,20 CF9.UL.10.03 3G1,0 7,5 30 77 19,80 CF9.UL.10.04 4G1,0 8,0 40 94 23,95 CF9.UL.10.12 12G1,0 14,0 119 275 63,60 CF9.UL.10.18 18G1,0 16,5 178 393 82,95 CF9.UL.10.25 25G1,0 18,5 248 524 105,15 CF9.UL.15.04 4G1,5 9,0 60 122 29,10 CF9.UL.15.05 5G1,5 9,5 75 146 33,35 CF9.UL.15.07 17) 7G1,5 11,5 104 199 41,40 CF9.UL.15.12 12G1,5 16,0 178 372 80,25 CF9.UL.15.18 18G1,5 19,0 267 535 106,75 CF9.UL.15.25 25G1,5 22,0 371 731 130,35 11) Model wycofywany z produkcji 17) Przy zastosowaniu przewodów z “7G1,5 mm 2 ” i “7G2,5 mm 2 ” bardzo ważny jest: promień gięcia 17,5 x d dla długości przesuwu ≥ 5 m. Gdy długość przesuwu jest większa niż 5 m, promień gięcia powinien wynosić co najmniej 17,5 x d. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF9.UL.25.04 4G2,5 10,5 100 188 38,15 CF9.UL.25.05 5G2,5 11,0 124 231 42,30 CF9.UL.25.07 17) 7G2,5 13,5 174 317 52,00 CF9.UL.25.12 12G2,5 19,0 297 600 118,10 CF9.UL.25.18 18G2,5 24,0 445 887 153,90 CF9.UL.25.25 25G2,5 27,0 612 1151 206,25 CF9.UL.40.04 4G4,0 12,0 159 261 50,35 CF9.UL.60.04 11) 4G6,0 14,0 238 364 65,50 11) Model wycofywany z produkcji 17) Przy zastosowaniu przewodów z “7G1,5 mm 2 ” i “7G2,5 mm 2 ” bardzo ważny jest: promień gięcia 17,5 x d dla długości przesuwu ≥ 5 m. Gdy długość przesuwu jest większa niż 5 m, promień gięcia powinien wynosić co najmniej 17,5 x d. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=