IGUS | przewody chainflex
97 96 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody sterownicze | TPE | chainflex ® CF10 Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej CF10 TPE 5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF10 CF10 TPE 5 x d Przykład zamówienia: CF10.01.12 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF10 chainflex ® seria .01 Nominalny przekrój żyły .12, .02 Ilość żył Zamów Online www.chainflex.pl/CF10 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 7.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Przewód sterowniczy CF10 w układarkach regałowych. e-prowadnik : System E2 Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF10.01.12 (12x0,14)C 8,0 38 79 37,40 CF10.01.18 (18x0,14)C 9,5 64 124 45,40 CF10.02.04 (4x0,25)C 6,5 24 50 16,20 CF10.02.08 (8x0,25)C 8,0 40 79 32,55 CF10.02.12 (12x0,25)C 9,5 66 123 44,40 CF10.02.25 (25x0,25)C 12,5 112 218 51,75 CF10.03.05.INI (5x0,34)C 7,0 34 63 15,70 CF10.05.04 (4x0,5)C 7,0 37 67 17,55 CF10.05.05 (5x0,5)C 7,5 43 77 19,40 CF10.05.07 (7x0,5)C 8,5 57 100 23,35 CF10.05.12 (12x0,5)C 12,0 106 192 41,85 CF10.05.18 (18x0,5)C 13,5 144 253 57,15 CF10.05.25 (25x0,5)C 15,0 186 323 87,55 CF10.07.04 (4G0,75)C 7,5 48 84 21,75 CF10.07.05 (5G0,75)C 8,0 58 96 22,85 CF10.07.07 (7G0,75)C 9,5 89 140 26,00 CF10.07.12 (12G0,75)C 12,5 136 237 56,95 CF10.07.20 (20G0,75)C 15,0 212 353 75,75 CF10.07.25 (25G0,75)C 16,5 253 433 78,50 CF10.10.02 (2x1,0)C 7,5 37 70 16,30 CF10.10.03 (3G1,0)C 7,5 48 80 17,45 CF10.10.04 (4G1,0)C 8,0 61 99 21,90 CF10.10.05 (5G1,0)C 8,5 70 116 27,50 CF10.10.07 (7G1,0)C 10,0 109 172 43,05 CF10.10.12 (12G1,0)C 13,5 175 290 58,20 CF10.10.18 (18G1,0)C 16,0 246 398 83,05 CF10.10.25 (25G1,0)C 18,0 322 528 101,30 CF10.15.04 (4G1,5)C 9,0 94 140 41,55 CF10.15.05 (5G1,5)C 10,0 112 168 47,95 CF10.15.07 17) (7G1,5)C 11,5 149 225 56,10 CF10.15.12 (12G1,5)C 15,5 243 375 74,20 CF10.15.18 (18G1,5)C 20,0 372 599 101,55 CF10.25.04 (4G2,5)C 11,0 140 215 44,35 CF10.25.07 17) (7G2,5)C 13,5 228 349 80,30 CF10.25.12 (12G2,5)C 19,0 385 627 102,20 CF10.40.04 (4G4,0)C 12,5 208 303 52,25 CF10.40.05 (5G4,0)C 13,5 254 369 65,70 17) Przy zastosowaniu przewodów z “7G1,5 mm 2 ” i “7G2,5 mm 2 ” bardzo ważny jest: promień gięcia 17,5 x d dla długości przesuwu ≥ 5 m. Gdy długość przesuwu jest większa niż 5 m, promień gięcia powinien wynosić co najmniej 17,5 x d. Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=