IGUS | łożyska dry-tech

994 995 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinT Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinT Wymiary identyczne jak w większości prowadnic łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek drylin ® T szyny prowadzące | Przegląd produktów Odporne na brud, niski poziom wibracji i hałasu, długa żywotność Bezsmarowe szyny prowadzące – drylin ® T Szyny prowadzące drylin ® T zostały opracowane do zastosowań zarówno w automatyce, jak i obsłudze materiałów. Celem było stworzenie wytrzymałych prowadnic liniowych do zastosowania w najbardziej zróżnicowanych i nawet ekstremalnych środowiskach pracy. Wymiary identyczne jak w większości prowadnic łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek. ● ● W 100% bezsmarowne ● ● Regulowany luz łożyska ● ● Automatyczna regulacja luzu ● ● Wysoka nośność statyczna ● ● Żywotność do 50 000 km ● ● Odporne na brud ● ● Niskie wibracje i cicha praca Typowe obszary zastosowania ● ● Budowa maszyn ● ● Przemysł drzewny ● ● Obrabiarki ● ● Transport materiałów drylin ® T szyny prowadzące | Zalety Regulowany luz łożyska Szkielet wózka z czysto anodowanego aluminium Elementy ślizgowe z wysokowydajnego polimeru iglidur ® J służą jako łożysko prowadzące i gwarantują optymalne właściwości działania Szyna profilowa z powierzchnią twardo anodowaną Elementy obudowy wykonane z wytrzymałego polimeru lub stali nierdzewnej Wszystkie części stalowe wykonane są z wytrzymałej stali nierdzewnej D i m e n s i o n s i d e n t i c a l t o r e c i r c u l a t i n g b a l l g u i d e s Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Maks. +90°C Min. –40°C 7 typów wózka prowadzącego Długości szyny do 4000 mm Obliczanie żywotności www.igus.pl/drylin-expert Certyfikowane Cleanroom IPA Fraunhofer Bez substancji toksycznych 2011/65/EU (RoHS) Zgodne z wymogami ESD (wyładowania elektrostatyczne) Wysokowydajne ● ● 50% dłuższa żywotność dzięki elementom ślizgowym z iglidur ® J200 ● ● Szybki montaż ● ● Regulowany luz łożyska Od strony 1001 Standardowe / z zaciskiem ręcznym ● ● Z ręczną regulacją luzu na wózku ● ● Długa żywotność dzięki iglidur ® J- elementy ślizgowe ● ● Zacisk ręczny na wózku (opcjonalny) Od strony 1002 Automatyczny ● ● Automatyczna regulacja luzu ● ● Łatwy montaż z wstępnie naprężonym kluczem ● ● Długa żywotność z elementami ślizgowymi z iglidur ® J Strona 1003 Heavy duty ● ● Solidna konstrukcja, fabryczna regulacja luzu ● ● Długa żywotność dzięki iglidur ® J- elementy ślizgowe ● ● Szybki montaż Strona 1005 Kompaktowe ● ● Wąskie wózki prowadzące dla małych przestrzeni ● ● Niewidoczne polimerowe elementy ślizgowe ● ● Niekorodujące Strona 1006 Miniaturowe prowadnice / regulowane miniaturowe prowadnice ● ● Kompaktowa konstrukcja ● ● Łatwe w dopasowaniu ● ● Dostępne z ręczną regulacją luzu wózka Strona 1008 Zaciski ● ● Kompaktowa konstrukcja lub heavy duty ● ● Dostępne dla rozmiarów montażowych 15-30 mm ● ● Siła trzymająca do 500 N Strona 1007 Szyny drylin ® T ● ● Lekka, aluminiowa, wytłaczana sekcja ● ● Solidne i odporne na korozję twardo anodowane powierzchnie ● ● Długość wału dostarczana z milimetrową dokładnością do maks. 4000 mm Strona 1000 Bazujący na drylin ® T Stół liniowy drylin ® SLT Od strony 1335

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=