IGUS | łożyska dry-tech
N S K B - 40 NSKB-17 NSKB-27 NSK-40 NSKB-80 NW - 02 - 27 - 80 - HKA NW-12-27-80-HKA C2 K3 a H (h2) r C C3 Dp A C1 Sp D C2 K3 a H (h2) r C C3 Dp A C1 Sp D 990 991 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinN Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinN drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe Akcesoria: zaślepki do zakończeń szyn Przykład zamówienia: NSK-40: Zaślepki do szyny o rozmiarze 40, dokręcane Nr art. S T Do szyny 1,5 7 NS-01-17 2,0 8 NS-01-27 1,5 8 NS-01-40 2,0 17 NS-01-80 Wymiary [mm] Łatwy montaż i demontaż przy użyciu śrubokrętu. Nr art.: NSKB Zaślepki do szyny o rozmiarze 40, dokręcane Nr art.: NSK-40 Wzór zamówienia Szerokość szyny Wpychana drylin ® N – zaślepka Rozmiar Rodzaj Akcesoria: zacisk ręczny Przykład zamówienia: NW-12-27-80-HKA: Zacisk ręczny dla wózka NW-12-27-80 Szerokość szyny Rodzaj wózka drylin ® N Wózki prowadzące Konstrukcja Rozmiar Długość wózka Zacisk ręczny Rodzaj Wzór zamówienia Wymiary [mm] M : Dopuszczalny moment obrotowy kompletnego systemu Nr art. H (h2) A a C C1 C2 C3 K3 M Sp Dp Dr Masa [Nm] [g] 9,5 32 14 27 80 76 20 40 M4 1,2 5 6,5 15 32
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=