IGUS | łożyska dry-tech

N T - LM - 35 - 300 NT-LM-35-...mm N T - 35 - 300 N T - 35 - 300 - 320 N T - 35 - 300 - 200 NT-35-… mm L L 60 C6 60 C5 L F max : 75 N · (200 mm/L) b H M4 B L L 20 L M4 H b L B L L L 20 F max = 75 N · (200 mm/L) L L 60 C6 60 C5 = 20–49,5 mm C5 = 20–49,5 mm M4 H b L B L L L 20 F max = 75 N · (200 mm/L) L L 60 C6 60 C5 = 20–49,5 mm C5 = 20–49,5 mm M4 H b L B L L L 20 F max = 75 N · (200 mm/L) L L 60 C6 60 C5 = 20–49,5 mm C5 = 20–49,5 mm M4 H b L B L L L 20 F max = 75 N · (200 mm/L) L L 60 C6 60 C5 = 20–49,5 mm C5 = 20–49,5 mm 988 989 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinN Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinN drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów Szyny teleskopowe z mechanizmem blokady Przykład zamówienia: NT-LM-35-300: Szyna teleskopowa drylin ® N z mechanizmem blokującym, szerokość 35 mm, długość złożonej prowadnicy 300 mm Nr art. b H Lmin Lmaks. 35 19 140 600 drylin ® NT LM w regulacji osłony Perspex drylin ® NT LM w regulacji osłony w obrabiarkach drylin ® z blokadą na końcach i w środku przy pełnym rozłożeniu – wymiary [mm] Indywidualne pozycjonowanie na zapytanie; długość prowadnicy musi być podzielona na parzystą ilość pozycji z blokadą. np. długość 250 mm, blokada pozycji co 62,5 mm = 250/62,5 = 4 Wzór zamówienia Szerokość szyny Mechanizm blokujący drylin ® N System teleskopowy Opcja Rozmiar Długość [mm] Rodzaj Szyny teleskopowe C5: 20–49,5 mm Nr art. b H L min. L maks. 35 19 100 600 Wzór zamówienia NT-35-"L" – Całkowite wysunięcie ● ● Solidna aluminiowa/polimerowa wersja ● ● Lekkie ● ● Ekonomiczne ● ● Niekorodujące ● ● Długości do 1200mm (całkowite wysunięcie) Wymiary [mm] Opcje: Częściowe wysunięcie (np.: szyna teleskopowa długość 300 mm, po wysunięciu długość 500 mm) Wzór zamówienia z częściowym wysuwem NT-35-„L“-„L+20“ – Zwiększone wysunięcie NT-35-„L“-„B“ – Częściowe wysunięcie Wskazówka: F maks prezentowana na rysunku pozwala na łatwą obsługę manualną. Większe obciążenia mogą być podejmowane przez system, ale wymagają większej siły napędowej. Długość [mm] Długość [mm] Szerokość szyny Szerokość szyny drylin ® N drylin ® N System teleskopowy System teleskopowy Opcja Częściowe wysunięcie [mm] Rodzaj Rodzaj Wzór zamówienia ze zwiększonym wysuwem Długość [mm] Szerokość szyny drylin ® N System teleskopowy Opcja Wysunięcie [mm] Rodzaj Rozmiar Rozmiar Rozmiar C6: 20–49,5 mm –49,5 m 20–49,5 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=