IGUS | łożyska dry-tech
NWV-21-27-35-P05 NWV-21-27-35-P11 NWV-21-27-35-P23 NWV-21-27-35-P38 NWV-22-27-35-P05 NWV-22-27-35-P11 NWV-22-27-35-P23 NWV-22-27-35-P38 NSV-01-27 NSV-01-27- 72) NWV - 21 - 27 - 35 - P05 NSV - 01 - 27 - UNGEBOHRT A K L C C2 C4 C6 C5 H2 H h1 h Sp Dp K3 K1 a A K L C C2 C4 C6 C5 H2 H h1 h Sp Dp K3 K1 a A K L C C2 C4 C6 C5 H2 H h1 h Sp Dp K3 K1 a 984 985 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinN Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinN drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe Szyny pryzmatyczne Wstępnie naprężony element ślizgowy, standardowa konstrukcja Wzór zamówienia Wzór zamówienia Rozmiar montażowy Szerokość szyny Długość wózka Naprężenie wstępne Rodzaj Rodzaj wózka Szyny prowadzące dla elementu ślizgowego z naprężeniemwstępnym Wstępnie naprężony element ślizgowy Opcje Opcje Rozmiar montażowy Rozmiar montażowy Rodzaj Rodzaj Szyna prowadząca – wymiary [mm] Wózek prowadzący – wymiary [mm] Nr art. L a C4 C5 C6 h h1 K1 ly lz Masa maks. min. maks. [mm 4 ] [mm 4 ] [g/m] 3000 27 60 20 49,5 8,8 1,1 Ø4,5 11 250 766 409 3000 27 – – – 8,8 1,1 – 11 250 766 409 Nr art. Naprężenie wstępne H A C C2 H2 K K3 M 75) SP Dp 159) Masa min. [N] ±0,35 [Nm] [g] 5 9,5 14 35 20 0,7 Ø4,5 – – – – 6 11 9,5 14 35 20 0,7 Ø4,5 – – – – 6 23 9,5 14 35 20 0,7 Ø4,5 – – – – 6 38 9,5 14 35 20 0,7 Ø4,5 – – – – 6 5 9,5 14 35 20 – – M4 1,2 5 5 11 11 9,5 14 35 20 – – M4 1,2 5 5 11 23 9,5 14 35 20 – – M4 1,2 5 5 11 38 9,5 14 35 20 – – M4 1,2 5 5 11 75) Maks. moment dokręcenia śruby 159) Otwór min. Ø 72) Prosimy o dodanie informacji o długości szyny w mm, symetryczny szablon otworów C5=C6 (bez otworów)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=