IGUS | łożyska dry-tech

NW-02-80 NW-12-80 NW - 02 - 80 - LLY NS-01-80- 72) NS-01-80-UNGEBOHRT- 72) NS-01-80-AR- 72) NW-02-80 • • • NW-12-80 • • • NW-02-80 NW-12-80 C5 C4 C6 L A2 A3 C2 C1 C A K4 K1 h a h1 H C5 C4 C6 L A2 A3 C2 C1 C A K4 K1 h a h1 H z y x 982 983 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinN Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinN drylin ® N drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów Dla wysokich prędkości przy niskich obciążeniach Nr art. Pojedyn- czy Podwój- ny Otwór przelotowy Tuleja z gwintem Otwór z gwintem Naprężenie wstępne W całości z polimeru Przypi- nane Obtryski- wane Wysoka temp. Pomoc w doborze - wózki prowadzące Standard Bez otworów Antyrefleksyjny Nr art. H A C C1 C2 A2 K4 74) Masa ±0,35 [g] 12,0 57,0 80 68 56 45 M4 100,0 12,0 57,0 83 68 56 45 M4 146,3 Wózek prowadzący – wymiary [mm] 72) Prosimy o dodanie informacji o długości szyny w mm, symetryczny szablon otworów C5=C6 73) Dla nakrętek o małej wysokości (tzn. DIN 7984, DIN 6912, DIN 84, EN ISO 1707) 74) Gwint metalowy Szyny prowadzące i wózki – rozmiar montażowy 80 Typ wózka: Patrz pomoc w doborze Opcje: Łożysko swobodne: LLY: kierunek y LLZ: kierunek z LLYZ: kierunek yz Wszystkie elementy mogą być zamawiane osobno, lub jako zmontowany system NS-01-80-1500: Szyna prowadząca, rozmiar 80, długość 1500 mm NW-02-80-LLY: Wózek prowadzący, przypinany, rozmiar montażowy 80, łożysko swobodne w kierunku y NK-02-80-02-500-LLY: Kompletny system z dwoma przypinanymi wózkami prowadzącymi z tulejami gwintowanymi, rozmiar montażowy 80, z łożyskiem swobodnym w kierunku y i 500 mm szynami prowadzącymi ze standardowymi otworami Rodzaj wózka Opcje Łożysko swobodne w kierunku y Rodzaj Szyna prowadząca (standardowa/bez otworów/AR antyrefleksyjna) – wymiary [mm] Kompletny system Nr art. L a C4 A3 C5 C6 h h1 K1 73) ly lz Masa maks. min. maks. [mm 4 ] [mm 4 ] [g/m] 4000 80 150 40 25 99,5 11 1,5 Ø4,5 27 120 2900 1140 4000 80 – – – – 11 1,5 – 27 120 2900 1140 4000 80 150 40 25 99,5 11 1,5 Ø4,5 27 120 2900 1140 Szerokość szyny Rozmiar drylin ® N Wózki prowadzące Wzór zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=