IGUS | łożyska dry-tech
NW - 01 - 40 - P - LLY NW-01-40 NW-01-40-P NW-11-40 NW-02-40 NW-02-40-P NW-12-40 NS-01-40- 72) NS-01-40-UNGEBOHRT- 72) NS-01-40-AR- 72) NW-01-40 • • • NW-01-40-P • • • • NW-11-40 • • • NW-02-40 • • • NW-02-40-P • • • • NW-12-40 • • • NW-01-40 NW-11-40 NW-01-40-P NW-12-40 NW-02-40 NW-02-40-P z y x H2 A H a h1 h C2 C1 C C5 C4 C6 L K Dp Sp K3 K1 H2 A H a h1 h C2 C1 C C5 C4 C6 L K Dp Sp K3 K1 H2 A H a h1 h C2 C1 C C5 C4 C6 L K Dp K3 K1 980 981 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinN Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinN drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów Wózek prowadzący – wymiary [mm] 72) Prosimy o dodanie informacji o długości szyny w mm, symetryczny szablon otworów C5=C6 73) Dla nakrętek o małej wysokości (tzn. DIN 7984, DIN 6912, DIN 84, EN ISO 1707) 74) Gwint metalowy 159) Otwór min. Ø Szyna prowadząca – wymiary [mm] Szyny prowadzące i wózki – rozmiar montażowy 40 Szerokość szyny Naprężenie wstępne Rodzaj wózka drylin ® N Wózki prowadzące Opcje Rozmiar Łożysko swobodne w kierunku y Rodzaj Typ wózka: Patrz pomoc w doborze Opcje: P: Naprężenie wstępne Łożysko swobodne: LLY: kierunek y LLZ: kierunek z LLYZ: kierunek yz Nr art. H A C C1 C2 H2 K 73) K3 74) Sp Dp 159) Masa ±0,35 [g] 9,5 23,0 50 40 20 1,3 Ø4,5 – – – 30,0 9,5 23,0 50 40 20 1,3 Ø4,5 – – – 30,0 9,5 23,0 52 40 20 1,3 Ø4,5 – – – 30,0 9,5 23,0 50 40 20 – – M4 5,0 6,5 30,0 9,5 23,0 50 40 20 – – M4 5,0 6,5 30,0 9,5 23,0 52 40 20 – – M4 5,0 6,5 30,0 Wszystkie elementy mogą być zamawiane jako osobne części lub zmontowany system NS-01-40-1500: Szyna prowadząca, rozmiar 40, długość 1500 mm NW-02-40-P-LLY: Wózek prowadzący z gwintowanymi tulejami, rozmiar montażowy 40, ze wstępnie naprężonym łożyskiem swobodnym w kierunku y NK-02-40-02-500-LLY: Kompletny system z dwoma przypinanymi wózkami prowadzącymi z tulejami gwintowanymi, rozmiar montażowy 40, z łożyskiem swobodnym w kierunku y i 500 mm szynami prowadzącymi ze standardowymi otworami Kompletny system Nr art. L a C4 C5 C6 h h1 K1 73) ly lz Masa maks. min. maks. [mm 4 ] [mm 4 ] [g/m] 3000 40 60 20 49,5 8,7 1,3 Ø4,5 26 400 970 450 3000 40 – – – 8,7 1,3 – 26 400 970 450 3000 40 60 20 49,5 8,7 1,3 Ø4,5 26 400 970 450 Odpowiedni do aluminiowych profili konstrukcyjnych Nr art. Pojedyn- czy Podwój- ny Otwór przelotowy Tuleja z gwintem Otwór z gwintem Naprężenie wstępne W całości z polimeru Przypi- nane Obtryski- wane Wysoka temp. Pomoc w doborze - wózki prowadzące Standard Bez otworów Antyrefleksyjny Wzór zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=