IGUS | łożyska dry-tech
NW-01-27 NW-11-27 NW-01-27-P NW-01-27-HT NW-02-27 NW-12-27 NW-02-27-P NW-02-27-HT NW-21-27-60-P NW-22-27-60-P NW-31-27-60-P NW-32-27-60-P NW-11-27-80 NW-12-27-80 NW - 01 - 27 - HT - LLY NS-01-27- 72) NS-01-27-UNGEBOHRT- 72) NS-01-27-AR- 72) NW-01-27 • • • NW-11-27 • • • NW-01-27-P • • • • NW-01-27-HT • • • • NW-02-27 • • • NW-12-27 • • • NW-02-27-P • • • • NW-02-27-HT • • • • NW-21-27-60-P • • • • NW-22-27-60-P • • • • NW-31-27-60-P • • • • NW-32-27-60-P • • • • NW-11-27-80 • • • NW-12-27-80 • • • NW-11-27 NW-21-27-60-P NW-11-27-80 NW-12-27 NW-22-27-60-P NW-12-27-80 NW-32-27-60-P NW-02-27-HT NW-02-27-P NW-02-27 NW-01-27-HT NW-01-27-P NW-01-27 H2 H h1 h A K K1 Sp Dp K3 a H2 H h1 h A K K1 Sp Dp K3 a C2 C1 C C4 C5 C6 L H2 H h1 h A K K1 Sp Dp K3 C2 A2 A3 K4 a z y x 978 979 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinN Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinN drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe Nr art. Poje- dynczy Podwój- ny Otwór przelotowy Tuleja z gwintem Otwór z gwintem Naprężenie wstępne W całości z polimeru Przypi- nane Obtryski- wane Wysoka temp. Pomoc w doborze - wózki prowadzące Rozmiar z największą ilością wersji wózków Standardowy Bez otworów Antyrefleksyjne Nr art. H A C C1 C2 H2 K 73) K3 74) M 75) Sp Dp 159) Masa ±0,35 [Nm] [g] 9,5 14,0 40 30 20 1,2 Ø4,5 – – – – 10,8 9,5 14,0 34 30 20 1,2 Ø4,5 – – – – 10,8 9,5 14,0 40 30 20 1,2 Ø4,5 – – – – 10,8 9,5 14,0 40 30 20 1,2 Ø4,5 – – – – 11,0 9,5 14,0 40 30 20 – – M4 1,2 5,0 6,5 12,5 9,5 14,0 34 30 20 – – M4 1,2 5,0 6,5 12,5 9,5 14,0 40 30 20 – – M4 1,2 5,0 6,5 12,5 9,5 14,0 40 30 20 – – M4 – 5,0 6,5 13,0 9,5 14,0 60 60 20 0,7 Ø4,5 – – – – 9,0 9,5 14,0 60 60 20 – – M4 1,2 5,0 6,5 12,0 9,5 14,0 60 60 40 0,7 – M4 – – – 9 9,5 14,0 60 60 40 – – M4 1,2 5 6,5 12 9,5 14,0 80 76 60 1,2 Ø4,5 – – – – 25,0 9,5 14,0 80 76 60 – – M4 1,2 5,0 6,5 25,0 Wózek prowadzący – wymiary [mm] 72) Prosimy o dodanie informacji o długości szyny w mm, symetryczny szablon otworów C5=C6 73) Dla nakrętek o małej wysokości (tzn. DIN 7984, DIN 6912, DIN 84, EN ISO 1707) 74) Metalowy gwint 75) Maks. moment dokręcenia śruby 159) Otwór min. Ø Szyny prowadzące i wózki – rozmiar montażowy 27 Rodzaj wózka Opcje Wysokotemperaturowa Łożysko swobodne w kierunku y Rodzaj Typ wózka: Patrz pomoc w doborze Opcje: P: Naprężenie wstępne HT: Wysoka temperatura Łożysko swobodne: LLY: kierunek y LLZ: kierunek z LLYZ: kierunek yz Szyna prowadząca – wymiary [mm] Wszystkie elementy mogą być zamawiane jako osobne części lub zmontowany system NS-01-27-1500: Szyna prowadząca, rozmiar montażowy 27, długość 1500 mm NW-02-27-P-LLY: Wózek prowadzący z tulejami z gwintem, rozmiar montażowy 27, z wstępnie naprężonym łożyskiem swobodnym w kierunku y NK-02-27-02-500-LLY: Kompletny system z dwoma przypinanymi wózkami prowadzącymi, z tulejami gwintowanymi, rozmiar 27, z łożyskiem swobodnym w kierunku y i 500 mm szynami prowadzącymi ze standardowymi otworami Kompletny system Nr art. L a C4 C5 C6 h h1 K1 73) ly lz Masa maks. min. maks. [mm 4 ] [mm 4 ] [g/m] 3000 27 60 20 49,5 9 1,1 Ø4,5 6524 588 290 3000 27 – – – 9 1,1 – 6524 588 290 3000 27 60 20 49,5 9 1,1 Ø4,5 6524 588 290 Rozmiar Szerokość szyny drylin ® N Wózki prowadzące Wzór zamówienia Jednoczęściowa konstrukcja Wiele komponentów
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=