IGUS | łożyska dry-tech
NS-01-17- 72) NS-01-17-UNGEBOHRT- 72) NS-01-17-AR- 72) NW-02-17 NW-02-17-P NW-22-17-30 NW-22-17-40 NW - 22 - 17 - 30 - LLY NW-02-17 • • • NW-02-17-P • • • • NW-22-17-30 • • • NW-22-17-40 • • • NW-02-17-P NW-22-17-40 NW-02-17 NW-22-17-30 a H C2 C C4 C5 C6 L h1 K1 h A K3 Dp Sp a H C2 C C4 C5 C6 L h1 K1 h A K3 Dp Sp z y x 976 977 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinN Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinN drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zakres produktów Nr art. Pojedyn- czy Podwój- ny Otwór przelotowy Tuleja z gwintem Otwór z gwintem Naprężenie wstępne W całości z polimeru Przypi- nane Obtryski- wane Wysoka temp. Pomoc w doborze - wózki prowadzące Prowadnica liniowa dla najmniejszych przestrzeni instalacyjnych Standar- dowy Bez otworów Anty- refleksyjne Szerokość szyny Rodzaj wózka Opcje Rozmiar montażowy Długość wózka Łożysko swobodne w kierunku y Rodzaj Nr art. L a C4 C5 C6 h h1 K1 73) ly lz Masa maks. min. maks. [mm 4 ] [mm 4 ] [g/m] 2000 17 60 20 49,5 5,5 0,9 Ø3,5 1700 120 150 2000 17 – – – 5,5 0,9 – 1700 120 150 2000 17 60 20 49,5 5,5 0,9 Ø3,5 1700 120 150 Wózek prowadzący – wymiary [mm] 72) Prosimy o dodanie informacji o długości szyny w mm, symetryczny szablon otworów C5=C6 73) Dla nakrętek o małej wysokości (tzn. DIN 7984, DIN 6912, DIN 84, EN ISO 1707) 74) Gwint metalowy 159) Otwór min. Ø Szyna prowadząca – wymiary [mm] Nr art. H A C C2 K3 74) Sp Dp 159) Masa ±0,35 [g] 6,0 9,6 20 14 M3 2,5 5,0 1,7 6,0 9,6 20 14 M3 2,5 5,0 1,7 6,0 9,6 30 18 M3 2,5 5,0 2,4 6,0 9,6 40 28 M3 2,5 5,0 2,6 Szyny prowadzące i wózki – rozmiar montażowy 17 Wszystkie elementy mogą być zamawiane jako osobne części lub zmontowany system NS-01-40-1500 : Szyna prowadząca, rozmiar 40, długość 1500 mm NK-02-17-02-500-LLY: Kompletny system z dwoma wózkami z tulejami gwintowanymi, rozmiar montażowy 17, z łożyskiem swobodnym w kierunku y oraz szyna prowadząca o długości 500 mm ze standardowymi otworami Wzór zamówienia Typ wózka: 02: Wózek z tuleją gwintowaną 22: Podwójny wózek z tuleją gwintowaną Opcje: P: Naprężenie wstępne Łożysko swobodne: LLY: kierunek y (niemożliwe z wersją „P”) LLZ: kierunek z LLYZ: kierunek yz Kompletny system drylin ® N Wózki prowadzące
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=