IGUS | łożyska dry-tech

N17 N27 N40 N80 – – – – – – – – 10 100 NW-17 NW-27 NW-40 NW-80 LLY LLZ LLYZ [Nm] [Nm] M3 M4 M5 M6 M8 M10 NW-... NW-... LLZ NW-... LLY NW-... LLYZ 974 975 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinN Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinN Rozmiar 17 Rozmiar 27 Rozmiar 40 Rozmiar 80 drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Dane techniczne Wybór systemu System Szerokość szyny 17 mm 27 mm 40 mm 80 mm Wysokość montażowa 6 mm 9,5 mm 9,5 mm 12 mm Właściwości ogólne Masa szyny 150 g/m 290 g/m 450 g/m 1140 g/m Masa wózka 1,7 g 9–12,5 g 30 g 100 g Maks. długość szyn 2000 mm 3000 mm 3000 mm 4000 mm Nośność, statyczna Fy 50 N 500 N 700 N 1000 N Fz 50 N 500 N 700 N 1000 N Mx 0,31 Nm 5 Nm 10 Nm 32,4 Nm My, Mz 0,18 Nm 2,5 Nm 6 Nm 15 Nm Opcje wózków Łożysko swobodne w kierunku y Łożysko swobodne w kierunku z Łożysko swobodne w kierunku yz Naprężenie wstępne (1 N) Wersja obtryskiwana Wózek z otworem przelotowym Wózek z tuleją gwintowaną Wózek z otworem gwintowanym Tabela 01: Dobór systemu dostępne – niedostępne Wykres 01: zależność F v , maksymalne dopuszczalne obciążenie dynamiczne drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zasady konstrukcji Łożyska w wersji pływającej LLZ Łożysko swobodne w kierunku z LLY Łożysko swobodne w kierunku y LLYZ Łożysko swobodne w kierunku yz Łożysko swobodne 0,6 0,45 0,4 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 Y: 0,6 Y: 0,5 Y: 0,3 Y: 0,4 Y: 0,4 Y: 0,8 Y: 0,6 Y: 0,8 Siły skręcania dla połączeń drylin ® pomiędzy metalowymi częściami Należy pamiętać o min. głębokości wkręcania części odlewanych ciśnieniowo z aluminium i cynku: 1,5 x Da Szczegóły techniczne łożysk swobodnych Strona 907 Zasada 2:1 Strona 907 Klipsowe elementy ślizgowe W zależności od rozmiaru montażowego, w odlewanym rdzeniu wózka ze stopu cynku jest montowanych do 3 bezsmarowych elementów ślizgowych z wysokowydajnego polimeru iglidur ® J. Mogą one być szybko i łatwo wymieniane w każdym momencie, a wózek ze stopu cynku może być stosowany ponownie. Zestaw odpowiednich elementów ślizgowych jest dostępny dla każdego przypinanego wózka (nr art.: NEK... Strona 992 ). Obtryskiwane elementy ślizgowe W tym rodzaju wózka, szkielet cynkowo-aluminiowy jest zintegrowany z wydajnym trybopolimerem iglidur ® J/J200, podczas procesu formowania wtryskowego. Dla użytkownika ten proces produkcyjnyma tę zaletę, że powierzchnia ślizgowa jest połączona w całości i nierozłącznie z wózkiem. Pozwala to na szybszy montaż wózka w szynie. Solidne składowanie jest możliwe, ze względu na fakt, że elementy ślizgowe nie wypadną z wózka. Nie ma możliwości dopasowania wózków do istniejącej instalacji, muszą być one wymieniane w całości pod koniec okresu żywotności. Temperatura pracy ciągłej dla formowanych elementów ślizgowych wynosi +50°C. Funkcja naprężenia wstępnego Zastosowanie elementów ślizgowych ze zintegrowaną funkcją naprężenia wstępnego powoduje zmniejszenie efektu drgań. Dopasowanie wózka do szyny dzięki wkładkom ślizgowym z elementem sprężynującym jest idealnym rozwiązaniem do środowisk pracy, gdzie niski poziom hałasu jest istotny tj. przemysł motoryzacyjny, medyczny lub meblowy. Wstępne naprężenie zwiększa siłę przemieszczenia o maks. 10 N. Powierzchnia anodowana Wszystkie prowadnice drylin ® N są anodowane, dzięki czemu są wybitnie odporne na wycieranie i korozję. Dostępne są wszystkie rozmiary szynzwarstwąanodową jasną, jak również z wersją antyrefleksyjna z powierzchnią anodowaną w kolorze czarnym. Są to powierzchnie techniczne, nie dekoracyjne. Podczas procesu produkcyjnego mogą ujawnić się małe pęknięcia oraz różnice w kolorze, które nie wpływają na właściwości ślizgowe oraz odporność na korozję. Powierzchnie cięcia oraz obróbki są niepokryte. Opcje techniczne niskoprofilowych prowadnic liniowych drylin ® Gwint metryczny (Da) Moment dokręcania Zalecany moment dokręcania 0,5 – 1,1 0,7 1,0 – 2,8 1,5 2,0 – 5,5 3,0 4,0 – 10,0 6,0 8,0 – 23,0 15,0 22,0 – 46,0 30,0 0,1 1000 1,0 10 Prędkość [m/s] Obciążenie [N]

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=