IGUS | łożyska dry-tech

970 971 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinN Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinN drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Przegląd produktów Liczne opcje w 4 różnych szerokościach i małych wysokościach montażowych Szyny prowadzące ● ● Cztery rozmiary montażowe: 17, 27, 40 i 80 mm ● ● Niskoprofilowa, lekka konstrukcja ● ● Szyny anodowane na jasno lub czarno Od strony 977 Wózek prowadzący – rozmiar montażowy 27 ● ● Wózek z wymienialnymi elementami ślizgowymi ● ● Wózki ślizgowe z obtryskiwanymi elementami ślizgowymi ● ● Dostępne różne długości oraz wersje ze śrubą napędową Strona 979 Wózek prowadzący – rozmiar montażowy 80 ● ● Wózki o dużej powierzchni działania obciążenia ● ● Bezsmarowne, dzięki wysokowydajnym polimerom iglidur ® J/J200 ● ● Niskoprofilowe dzięki gwintowanym otworom Strona 983 System teleskopowy ● ● Długości do 1200 mm (całkowite wysunięcie) ● ● Dostępne w wersji z częściowym, całkowitym, lub powiększonym wysunięciem ● ● Dostępne z mechanizmem blokującym Strona 988 Wózek prowadzący – rozmiar montażowy 17 ● ● Polimerowy wózek wykonany z wysokowydajnego polimeru iglidur ® J ● ● Odpowiednie do stosowania w najmniejszych przestrzeniach instalacyjnych ● ● Długość wózka do 40 mm Strona 977 Wózek prowadzący – rozmiar montażowy 40 ● ● Wózek z otworem gwintowanym lub przelotowym ● ● Dostępna wersja z naprężeniem wstępnym Strona 981 Wstępnie obciążone elementy ślizgowe ● ● Łatwe pozycjonowanie wózka ● ● 4 klasy naprężenia wstępnego ● ● Gwarantowana siła napędowa i siła trzymająca ● ● Niezwykle lekki niski profil Od strony 984 Bazujący na drylin ® N drylin ® SLN miniaturowy moduł liniowy Od strony 1339 Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Maks. +90°C (+50°C dla obtryskiwanych elementów ślizgowych) Min. –40°C 17 mm – 80 mm Obliczanie żywotności www.igus.pl/drylin-expert drylin ® N niskoprofilowe prowadnice liniowe | Zalety Bezsmarowe, niskoprofilowe prowadnice liniowe – drylin ® N Zakres prowadnic niskoprofilowych drylin ® N oferuje ekstremalnie niski system w różnych szerokościach. Tak jak wszystkie produkty drylin ® wózki pracują bez smaru lub oleju z anodowaną szyną prowadzącą. Zastosowane materiały oraz unikalna konstrukcja powoduje, iż drylin ® N jest optymalnym kosztowo i bardzo elastycznym systemem prowadzenia liniowego. ● ● Niskoprofilowe pomiędzy 6 a 12 mm ● ● Lekkie ● ● Duży wybór wózków – również z opcją naprężenia wstępnego ● ● Bezobsługowa praca na sucho ● ● Niekorodujące ● ● Niskie zużycie oraz niski współczynnik tarcia ● ● Szyny anodowane na jasno lub czarno Typowe obszary zastosowania ● ● Maszyny rolnicze ● ● Przemysł motoryzacyjny ● ● Technologia medyczna ● ● Konstrukcja fasad budynków ● ● Przemysł pakujący Lekkie, dzięki zastosowaniu polimerów oraz aluminium Bezsmarowe elementy ślizgowe/ wózki wykonane z wysokowydajnych polimerów iglidur ® J/J200 Cicha praca, dzięki ruchowi ślizgowemu Szyny ze standardowym rozstawem otworów lub bez otworów Wózki z otworami nagwintowanymi lub gładkimi Precyzyjne dzięki obciążeniu wstępnemu Wymienne elementy ślizgowe jako wersja klipsowa lub obtryskiwane powierzchnie ślizgowe Dostępne różne długości wózków Certyfikowane Cleanroom IPA Fraunhofer Bez substancji toksycznych 2011/65/EU (RoHS) Zgodne z wymogami ESD (wyładowania elektrostatyczne) Niska masa, bezobsługowość, odporność na korozję i niskie zużycie Szyny w wersji z anodowaniem jasnym i czarnym Niskoprofilowe dzięki geometrii szyny w kształcie C

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=