IGUS | łożyska dry-tech

iglidur ® J200 WJ200UM-01-Ø J200UMO-01-Ø 70) iglidur ® J WJUM-01-Ø JUMO-01-Ø iglidur ® X WXUM-01-Ø XUMO-01-Ø iglidur ® E7 WE7UM-01-Ø E7UMO-01-Ø d1 d2 b1 r t J200QM-01-06 J200QM-01-10 J200QM-01-16 J200QM-01-20 WJRM-21-10 - HKA iglidur ® J WJUME-01-10 JUME-01-10 iglidur ® J200 WJ200UME-01-Ø J200UME-01-Ø WJRM-21-10-HKA WJRM-21-16-HKA WJRM-21-20-HKA 964 965 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów J RM Y Y d2 r b1 t d1 Y Y d2 r b1 t d1 Rozmiar Materiał Oprawy stojakowe Wkładki nr art. w rozdziale drylin ® R 10/16/20/25 (standard) Strona 1026 10/16/20/25 Strona 1020 10/16/20/25 (wysoka temperatura) Strona 1031 10/16/20/25 Strona 1028 drylin ® W polimerowe wkładki – długa, otwarta konstrukcja drylin ® W wkładki – długa konstrukcja, kwadratowa Wymiary [mm] Nr art. Tolerancja d1 5,0 +0,020 +0,080 8 19 3,0 0,5 7,5 +0,020 +0,080 12 28 3,0 0,8 11,5 +0,020 +0,080 18 35 3,0 0,8 15,0 +0,020 +0,080 23 44 3,5 0,8 Rozmiar Materiał Oprawy stojakowe Wkładki nr art. 10 (regulowane) 16/20 (regulowane) drylin ® W polimerowe wkładki – regulowane 70) Dostępne także jako łożysko swobodne, nr art. J200UMO-01-Ø-LL Dostępne także jako łożysko swobodne J200QM-01-Ø-LLZ (kierunek z), J200QM-01-Ø-LLY (kierunek y) Akcesoria: wkładki i zaślepki do wysokoprofilowych szyn Akcesoria: zacisk ręczny dla hybrydowych łożysk rolkowych drylin ® W Nr art. Masa A1 A3 B C1 C3 G1 H K2 dla śruby Kz [g] maks. 115 16,5 6,5 31 35 22 27 28 M6 25 250 25 9 44 48 30 32 41 M8 25 320 30 9 52 52 34 38 49 M8 25 Rozmiar Materiał Hybrydowe łożysko rolkowe Łożysko z jedną rolką Stal nierdzewna Rozmiar 10 Rodzaj Wzór zamówienia Materiał ES: Stal nierdzewna (AISI 316Ti) ES-FG : Precyzyjnie odlewana stal nierdzewna AISI 316 AL: Aluminium Dane techniczne i wymiary [mm]

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=