IGUS | łożyska dry-tech
WHKD-1010 69) WHKD-1015 69) WHKD-1615 69) WHKD-1620 69) WHKD-2015 69) WHKD-2020 69) WHKAQ-06 133) 137) WHKAQ-10 137) WHKAQ-16 137) WHKAQ-20 137) WHKA-10 66) WHKA-16 66) WHKA-20 66) WHKA-25 66) WHKA-10-AL 68) WHKA-16-AL 68) WHKA-20-AL 68) WHKA-25-AL 68) Vx Kx Kz Vz Dk Mk Vx Kx Kz Vz Dk Vx Kx Kz Vz Dk Mk Dk Vx Kx Vz Kz Dk Vx Kx Vz Kz Vz Kz Kx Vx Mk Dk 962 963 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Dane techniczne i wymiary [mm] 67) Warunki pracy: sucha powierzchnia szyny 69) Zacisk ręczny jest również dostępny jako zmontowany wózek z zaciskiem (przyrostek "-HKA", przykład zamówienia: WW-10-40-10-HKA). Wymiary kompletnego wózka WW Strona 939 Nr art. Mk Vx Kx Vz Kz Dk Min. siła trzymająca 67) Min. moment dokręcenia M6 100 45 40 10 40 70 N 2,5 Nm M6 150 95 40 10 40 70 N 2,5 Nm M8 150 81 40 12 40 90 N 3,5 Nm M8 200 131 40 12 40 90 N 3,5 Nm M8 150 63 40 12 40 90 N 3,5 Nm M8 200 113 40 12 40 90 N 3,5 Nm Akcesoria: zacisk ręczny do szyn kwadratowych Dane techniczne i wymiary [mm] 67) Warunki pracy: sucha powierzchnia szyny 133) Dostępna wersja aluminiowa, przyrostek "-AL" 137) Zacisk ręczny jest również dostępny jako zmontowany wózek z zaciskiem (przyrostek "-HKAQ", przykład zamówienia: WW-06-30-06-HKAQ). Wymiary kompletnego wózka WWQ Strona 934 Akcesoria: zacisk ręczny do wyższych sił trzymających Nr art. Mk Vx Kx Vz Kz Dk Min. siła trzymająca 67) Min. moment dokręcenia M6 34,5 21,5 8 28 20 30 N 0,8 Nm M6 50 33 8 28 20 30 N 0,8 Nm M8 72 41 10 31 28 60 N 1,5 Nm M8 90 62 10 31 28 70 N 1,5 Nm Dane techniczne i wymiary [mm] Dane techniczne i wymiary [mm] 67) Warunki pracy: sucha powierzchnia szyny 66) Zacisk ręczny jest również dostępny jako zmontowany wózek z zaciskiem (przyrostek "-HKA", przykład zamówienia: WW-10-40-10-HKA). Wymiary kompletnego wózka WWQ Strona 939 67) Warunki pracy: sucha powierzchnia szyny 66) Zacisk ręczny jest również dostępny jako zmontowany wózek z zaciskiem (przyrostek "-HKA", przykład zamówienia: WW-10-40-10-HKA). Wymiary kompletnego wózka WWQ Strona 939 Nr art. Mk Vx Kx Vz Kz Dk Min. siła trzymająca 67) Min. moment dokręcenia M6 50 33 8 28 20 30 N 0,8 Nm M8 72 41 10 31 28 60 N 1,5 Nm M8 90 62 10 31 28 70 N 1,5 Nm M8 96 65 12 31 28 70 N 1,5 Nm Nr art. Mk Vx Kx Vz Kz Dk Min. siła trzymająca 67) Min. moment dokręcenia M6 50 33 8 28 20 30 N 0,8 Nm M8 72 41 10 31 28 60 N 1,5 Nm M8 90 62 10 31 28 70 N 1,5 Nm M8 96 65 12 31 28 70 N 1,5 Nm Akcesoria: zacisk ręczny dla łatwego pozycjonowania Akcesoria: aluminiowy zacisk ręczny
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=