IGUS | łożyska dry-tech
WWH-10-40-10 WWH-10-40-10 WWH-16-60-15 WWH-20-80-25 WS-... WS-...-ES-FG WSX-... C2 C A2 A K2 H2 C2 C A2 A K2 H2 960 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW-hybrydowe drylin ® W hybrydowe łożyska rolkowe drylin ® W hybrydowe łożyska rolkowe | Zakres produktów drylin ® W Rozmiar montażowy Wózki hybrydowe Długość wózka [mm] Wzór zamówienia Rodzaj Wymiary Wózki hybrydowe z 4 łożyskami z pojedynczymi rolkami do montażu poziomego Dane techniczne i wymiary [mm] Nr art. Masa A A2 C C2 K2 H2 Nośność statyczna Coy Coz Mox Moy Moz [kg] ±0,17 [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm] 0,35 58 40 100 80 M5 34 1000 1000 20 16 32 0,96 84 60 150 120 M6 46 1600 1600 45 38 77 1,78 114 90 250 220 M6 55 2200 2200 90 435 435 Mogą być łączone z: drylin ® technika liniowa – Akcesoria Zaciski ręczne Wkładki ślizgowe Zaślepki Kamienie montażowe Zaciski
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=