IGUS | łożyska dry-tech
95 94 d1 d2 d4 d5 h d6 s Nr art. +0.25 –0.25 –0.12 +0.12 +0375 +0125 +0.2/–0.2 +0.12 –0.05 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 4 8 4) 4) 0,2 8 0,5 GTM-0408-005 4 9 4) 4) 0,3 9 0,6 GTM-0409-006 4 9 4) 4) 0,3 9 1,6 GTM-0409-016 4 10 4) 4) 0,2 10 0,5 GTM-0410-005 4 11 4) 4) 0,2 11 0,5 GTM-0411-005 5 9,5 4) 4) 0,3 9,5 0,6 GTM-0509-006 6 12 4) 4) 1 12 1,5 GTM-0612-015 6 15 4) 4) 1 15 1,5 GTM-0615-015 6 20 13 1,5 1 20 1,5 GTM-0620-015 6,2 11 4) 4) 0,7 11 1 GTM-0611-010 7 12 4) 4) 0,2 12 0,5 GTM-0712-005 7 13 4) 4) 0,2 13 0,5 GTM-0713-005 8 15 4) 4) 0,2 15 0,5 GTM-0815-005 8 15 4) 4) 1 15 1,5 GTM-0815-015 8 18 4) 4) 0,7 18 1 GTM-0818-010 8 18 13 1,5 1 18 1,5 GTM-0818-015 8 18 4) 4) 1,5 18 2 GTM-0818-020 9 13 4) 4) 0,7 13 1 GTM-0913-010 9 18 13,5 1,5 1 18 1,5 GTM-0918-015 10 17,8 4) 4) 0,2 17,8 0,5 GTM-1018-005 10 18 4) 4) 0,7 18 1 GTM-1018-010 10 18 4) 4) 1 18 1,5 GTM-1018-015 10 18 4) 4) 1,5 18 2 GTM-1018-020 10 20 4) 4) 0,7 20 1,5 GTM-1020-015 11 15 4) 4) 0,7 15 1 GTM-1115-010 11 27 4) 4) 0,2 27 0,5 GTM-1127-005 12 24 18 1,5 1 24 1,5 GTM-1224-015 12 30 4) 4) 1 30 1,5 GTM-1230-015 iglidur ® G +130°C 80 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® G 4) Konstrukcja bez otworu mocującego Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Podkładki oporowe (typ T) d2 d1 s d5 d4 d6 h Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/G Przykład zamówienia: GTM-0408-005 - brak minimalnej ilości zamówienia. G Materiał iglidur ® T Podkładka oporowa M Metryczny 04 Wewnętrzna Ø d1 08 Zewnętrzna Ø d2 005 Grubość s d1 d2 d4 d5 h d6 s Nr art. +0.25 –0.25 –0.12 +0.12 +0375 +0125 +0.2/–0.2 +0.12 –0.05 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 14 20 4) 4) 1 20 1,5 GTM-1420-015 14 26 20 2 1 26 1,5 GTM-1426-015 15 19 4) 4) 0,5 19 0,8 GTM-1519-008 15 22 4) 4) 0,5 22 0,8 GTM-1522-008 15 24 19,5 1,5 1 24 1,5 GTM-1524-015 15 24 4) 4) 2 24 2,75 GTM-1524-0275 16 28 4) 4) 0,7 28 1 GTM-1628-010 16 30 22 2 1 30 1,5 GTM-1630-015 18 32 25 2 1 32 1,5 GTM-1832-015 20 36 28 3 1 36 1,5 GTM-2036-015 22 30 4) 4) 1 30 1,5 GTM-2230-015 22 38 30 3 1 38 1,5 GTM-2238-015 24 42 33 3 1 42 1,5 GTM-2442-015 26 44 35 3 1 44 1,5 GTM-2644-015 28 48 38 4 1 48 1,5 GTM-2848-015 28,5 35,8 4) 4) 0,2 35,8 0,5 GTM-2835-005 32 45,8 4) 4) 0,7 45,8 1 GTM-3246-010 32 54 43 4 1 54 1,5 GTM-3254-015 38 62 50 4 1 62 1,5 GTM-3862-015 42 66 54 4 1 66 1,5 GTM-4266-015 48 60 4) 4) 1,5 74 2 GTM-4860-020 48 74 61 4 1,5 74 2 GTM-4874-020 52 78 65 4 1,5 78 2 GTM-5278-020 52,5 69 4) 4) 1,5 69 2 GTM-52569-020 62 78 4) 4) 1,5 78 2 GTM-6278-020 62 90 4) 4) 0,7 90 1 GTM-6290-010 62 90 76 4 1,5 90 2 GTM-6290-020 68 81 4) 4) 1,5 81 2 GTM-6881-020 78 114 4) 4) 1 114 1,5 GTM-78114-015 80,5 114 4) 4) 1 114 1,5 GTM-80114-015 iglidur ® G +130°C 80 MPa Zakres produktu 4) Konstrukcja bez otworu mocującego Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Progi rabatowe Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/G 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=