IGUS | łożyska dry-tech

WJRM-21-10 WJRM-21-16 WJRM-21-20 0 0 50 100 200 350 100 200 300 700 800 150 250 300 400 500 600 WJRM-01-10 WJRM-01-16 WJRM-01-20 0 0 50 100 200 350 100 200 300 700 800 150 250 300 400 500 600 952 953 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW-hybrydowe Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW-hybrid drylin ® W hybrydowe łożyska rolkowe | Dane techniczne drylin ® W hybrydowe łożyska rolkowe, typ 01 Hybrydowe łożyska rolkowe drylin ® W serii WJRM-01-... są wyposażone w jedną polimerową rolkę. Oprawa łożyska jest dostępna w 3 rozmiarach montażowych i może być stosowana z szynami pojedynczymi lub podwójnymi drylin ® W w dwóch możliwych pozycjach montażowych. Hybrydowe łożysko rolkowe powinno być zamontowane tak, aby obciążenie działało w kierunku rolki. Możliwe są różne kierunki obciążenia, ale powodują większe siły przemieszczenia. drylin ® W hybrydowe łożyska rolkowe, typ 21 Hybrydowe łożyska rolkowe drylin ® W serii WJRM-21-... są wyposażone w dwie polimerowe rolki ustawione pod kątami 70° lub 80° względem siebie. Dostępne są w 3 rozmiarach montażowych, które mogą być stosowane z pojedynczymi lub podwójnymi szynami drylin ® W. Łożyska z podwójną rolką dają możliwość przenoszenia większych obciążeń niż łożyska z jedną rolką w aplikacjach z pionowym przyłożeniem obciążenia (kierunek y). Niski współczynnik tarcia tocznego jest utrzymywany, dzięki przenoszeniu obciążeńwkierunkach, które nieznacznie odbiegają od pionu. Przenoszenie sił przez hybrydowe łożysko rolkowe Przenoszenie sił dla hybrydowego łożyska rolkowego z podwójnymi rolkami Orientacja montażu WJRM-21-... Orientacja montażu WJRM-01-... C1 C3 A3 G1 K2 B H A1 G1 A3 C3 C1 y Z C1 C3 A3 G1 Pozycja montażowa 01 Pozycja montażowa 02 drylin ® W hybrydowe łożyska rolkowe | Przykłady zastosowania Nowy wózek hybrydowy drylin ® W do otwieranych drzwi lub osłon w maszynach. Hybrydowe łożyska rolkowe drylin ® W w kombinacji z prowadnicami profilowymi drylin ® W oferują optymalne możliwości do projektowania sliderów kamerowych. Regulacja panelu sterującego Dzięki zastosowaniu łożysk liniowych drylin ® oraz szyn z twardo anodowanego aluminium w aplikacji prowadzenia drzwi w maszynach, została osiągnięta ogromna przewaga kosztowa. System prowadzenia kamery z hybrydowymi łożyskami rolkowymi drylin ® W dla dużo bardziej płynnej pracy. Przy takiej konfguracji możliwe są również ruchy pionowe. Żywotność (km) Obciążenie w kierunku y (N) Żywotność (km) Obciążenie w kierunku y (N) y z y z y z y z

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=