IGUS | łożyska dry-tech

950 951 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW-hybrydowe Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW-hybrid Toczenie i ślizg drylin ® W hybrydowe łożyska rolkowe | Przegląd produktów Hybrydowe łożyska rolkowe z jedną rolką ● ● Bezsmarowne dzięki łożysku z polimerową rolką ● ● Niska siła przesunięcia ● ● Mogą być stosowane z pojedynczymi lub podwójnymi szynami drylin ® W Strona 954 Hybrydowe łożysko rolkowe ze stali nierdzewnej z jedną rolką ● ● Odporne na korozję, dzięki obudowie ze stali nierdzewnej ● ● Łatwe czyszczenie Strona 956 Hybrydowe łożyska rolkowe z podwójnymi rolkami ● ● Niski współczynnik tarcia tocznego jest utrzymywany, dzięki przenoszeniu obciążeń w kierunkach nieznacznie odbiegających od pionu ● ● Zwiększona nośność ● ● Różne orientacje montażu Strona 955 Hybrydowe łożysko rolkowe ze stali nierdzewnej z podwójnymi rolkami ● ● Odporne na korozję, dzięki obudowie ze stali nierdzewnej ● ● Wysoka odporność na media Strona 956 Zmontowane wózki WWR ● ● Zmontowane wózki dla bocznych obciążeń ● ● Prowadzenie na szynie podwójnej bez podparcia ● ● Również dostępne w wersji krótkiej, kompaktowej oraz z możliwością zastosowania wielu wózków Strona 958 Zmontowane wózki WWH ● ● Kompletny wózek z 4 hybrydowymi łożyskami rolkowymi ● ● Do pracy w orientacji poziomej ● ● Różne długości i szerokości wózków Strona 959 Odpowiednie szyny prowadzące Od strony 922 Slider kamerowy Od strony 947 Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Obliczanie żywotności www.igus.pl/drylin-expert Moment dokręcania dla metalowych śrub drylin ® Strona 907 Szyna drylin ® W wykonana z twardo anodowanego aluminium Kompaktowy aluminiowy wózek z zamontowanymi hybrydowymi łożyskami rolkowymi drylin ® W Bezsmarowa i cicha praca Lekka i płynna praca, dzięki kombinacji toczenia i ślizgu Wkładki wykonane z wysokowydajnych polimerów iglidur ® Mogą być stosowane z liniowymi szynami profilowymi drylin ® W Szyny pojedyncze oraz podwójne Hybrydowe łożyska rolkowe z liniowego zestawu konstrukcyjnego drylin ® W Połączenie toczenia i ślizgu dla mniejszych sił napędowych drylin ® hybrydowe łożyska rolkowe oferują unikalną kombinację bezsmarownych łożysk ślizgowych z rolkowymi. Zintegrowane rolki pozwalają osiągnąć niską siłę napędową, podczas gdy wkładki ślizgowe równocześnie przenoszą obciążenia promieniowe. Sprawia to, iż hybrydowe łożyska rolkowe drylin ® są idealnym rozwiązaniem w aplikacjach w drzwiach przesuwnych (np. drzwi maszyn, drzwi bezpieczeństwa), oraz w panelach sterujących. Wydajna konstrukcja wykorzystująca tworzywa sztuczne z odlewem ciśnieniowym cynku również obniża koszty. Hybrydowe łożyska rolkowe mogą być stosowane na różnych twardo anodowanych profilach aluminiowych z zestawu do liniowej konstrukcji drylin ® W. ● ● Płynna praca ● ● Niskoprofilowe ● ● Siły nieosiowe są przenoszone przez elementy ślizgowe ● ● Zamocowanie na szynie zapewnia niezawodność ● ● Pasujące szyny prowadzące wykonane z twardo anodowanego aluminium ● ● Wymagana niska siła napędowa ● ● Ekonomiczne Typowe obszary zastosowania ● ● Drzwi/osłony maszyn ● ● Drzwi bezpieczeństwa ● ● Panel operatora drylin ® W hybrydowe łożyska rolkowe | Zalety Oprawa wykonana z solidnego odlewu stopu cynku lub wytrzymałej stali nierdzewnej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=