IGUS | łożyska dry-tech
WWH-21-10-40-10-SL WWH-21-10-40-15-SL WWH-21-10-40-20-SL WWH-21-10-80-10-SL WWH-21-10-80-15-SL WWH-21-10-80-20-SL WWH-21-16-60-10-SL WWH-21-16-60-15-SL WWH-21-16-60-20-SL WWH-21-20-80-15-SL WWH-21-20-80-20-SL WWH-21-20-80-25-SL WWH-21-10-40-10-SL WS-20-80 WS-...-ES-FG WSX-... 948 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Wózki hybrydowe z czterema łożyskami z dwoma rolkami: Dane techniczne i wymiary [mm] Opcjonalnie dostępny z zaciskiem ręcznym, przyrostek "-HKA" Otwór 10 mm (do gwintu 3/8") do sliderów kamerowych Nr art. Masa A C A2 C2 K2 Kt H2 Nośność statyczna Szerokość Długość Coy [kg] [N] 0,59 73 100 60 87 M6 21 34 1400 0,64 73 150 60 137 M6 21 34 1400 0,70 73 200 60 187 M6 21 34 1400 0,64 107 100 94 87 M6 21 34 1400 0,72 107 150 94 137 M6 21 34 1400 0,80 107 200 94 187 M6 21 34 1400 1,31 104 100 86 82 M8 29 49 2400 1,44 104 150 86 132 M8 29 49 2400 1,57 104 200 86 182 M8 29 49 2400 1,72 134 150 116 132 M8 24 57 3360 1,82 134 200 116 182 M8 24 57 3360 2,02 134 250 116 232 M8 24 57 3360 drylin ® W Rozmiar montażowy Wózki hybrydowe Łożysko z dwoma rolkami Długość wózka [mm] Wzór zamówienia Rodzaj Wymiary Wózek slidera Konstrukcja Mogą być łączone z: Mogą być stosowane z szynami do sliderów kamerowych Strona 946 drylin ® technika liniowa – drylin ® W hybrydowe łożyska rolkowe Bezsmarowne toczenie i ślizg Niska siła napędowa Dla regulacji ręcznej Odpowiednie do obciążeń promieniowych Pojedyncze łożyska oraz kompletne wózki
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=