IGUS | łożyska dry-tech

WSQ-06-30-SL-1000 WSQ-06-30-SL-1500 WS-10-30-SL-1000 WS-10-30-SL-1500 WS-10-40-SL-1500 WS-10-80-SL-1000 WS-10-80-SL-1500 WS-16-60-SL-1000 WS-16-60-SL-1500 WS-20-80-SL-1000 WS-20-80-SL-1500 WW-06-30-06-SL WW-06-30-08-SL WW-06-30-10-SL WW-10-30-10-SL 64) 65) WW-10-30-15-SL 64) 65) WW-10-40-10-SL 64) 65) WW-10-40-15-SL 64) 65) WW-10-40-20-SL 64) 65) WW-10-80-10-SL 64) 65) WW-10-80-15-SL 64) 65) WW-10-80-20-SL 64) 65) WW-16-60-10-SL 65) WW-16-60-15-SL 64) 65) WW-16-60-20-SL 64) 65) WW-20-80-15-SL 64) 65) WW-20-80-20-SL 64) 65) WW-20-80-25-SL 64) 65) WSQ-06-30-CAM-500 WSQ-06-30 WS-10-40-CAM-500 WS-10-40 WS-10-40-CAM-1000 WS-10-40 WS-10-80-CAM-500 WS-10-80 L C5 C6 L/2 ± 1 K1 C C2 A2 A K2 H C/2 b K3 C6 C4 0.5 x L L S WS-10-40-CAM-500 WS-10-40-CAM-1000 K1 (4x) C5 K4 K1 (8x) K4 WSQ-06-30-CAM-500 K4 K1 (8x) K1 (10x) K4 WS-10-80-CAM-500 20 C6 C4 0.5 x L L S WS-10 4 CAM-500 WS-10 4 CAM-1000 K1 (4x) C5 K4 K1 (8x) K4 WSQ-06 30 CAM-500 K4 K1 (8x) K1 (10x) K4 WS-10 8 CAM-500 20 C6 C4 0.5 x L L S WS-10-40-CAM-500 WS-10-40-CAM-1000 K1 (4x) C5 K4 K1 (8x) K4 WSQ-06-3 -CAM-500 K4 K1 (8x) K1 (10x) K4 WS-10-80-CAM-500 20 946 947 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Podwójne szyny/wózki dla slidera kamerowego Nr art. Rozmiar L C5 C6 Masa ± 1 ± 1 [kg/m] 06 1000 100 100 0,45 06 1500 100 100 0,45 10 1000 100 100 0,85 10 1500 100 100 0,85 10 1500 100 100 1,00 10 1000 100 100 1,50 10 1500 100 100 1,50 16 1000 100 100 1,96 16 1500 100 100 1,96 20 1000 100 100 3,30 20 1500 100 100 3,30 ● ● Odporne na zużycie, płynna i cicha praca ● ● Regulowany poziom oporów ruchu dzięki zastosowaniu łożysk z funkcją regulacji luzu turn-to-fit ● ● Szybki i prosty montaż ● ● Wymiary takie jak dla standardowych szyn WS Strona 936 Opcje techniczne: ● ● Regulowana oprawa łożyska Strona 926 ● ● Zacisk ręczny Strona 962 drylin ® W szyny specjalne z 3 otworami z gwintem 3/8" Nr art. Rozmiar C A 06 60 54 06 80 54 06 100 54 10 100 63 10 150 63 10 100 73 10 150 73 10 200 73 10 100 107 drylin ® W kompletny wózek z otworem przelotowym ø10 mm pod gwint 3/8" Nr art. Rozmiar C A 10 150 107 10 200 107 16 100 104 16 150 104 16 200 104 20 150 134 20 200 134 20 250 134 64) Opcjonalnie dostępne z zaciskiem ręcznym, przyrostek "-HKA" 65) Opcjonalnie z łożyskami z regulacją luzu “Turn-To-Fit” (Przykład zamówienia: WWE-…) Wymiary [mm] Wymiary [mm] Szyny podwójne, zredukowana masa, twardo anodowane aluminium Przykład zastosowania: slider kamerowy zbudowany w oparciu o standardową szynę i wózek www.igus.pl/foto Nr art. Standardowy profil L C4 C5 C6 S K1 dla śruby K4 Masa DIN 192 [g] 500 60 10 10 12 M5 3/8" 16-UNC 63) 159 500 120 10 10 20 M6 3/8" 16-UNC 63) 353 1000 120 20 20 20 M6 3/8" 16-UNC 63) 706 500 120 10 10 20 M6 3/8" 16-UNC 63) 482 drylin ® W szyny prowadzące – wymiary [mm] ● ● 30% redukcjI masy dzięki dodatkowemu frezowaniu szyny ● ● Pasujące oprawy stojakowe i wózki wykonane z polimeru, aluminium, odlewu cynkowego lub stali nierdzewnej 63) * UNC = Unified National Coarse, Angielsko-Amerykański. Standardowy gwint śruby.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=