IGUS | łożyska dry-tech

W I3U B P-01-10-LLZ WSB-... WWB-10-40-10-P-HKA WS-... WS-...-ES-FG WSB-... WWB-06-30-06 54) WWB-06-30-06-P 54) WWB-06-30-06-R300 143) -P 54) WWB-10-40-10 54) WWB-10-40-10-P 54) WWB-10-40-10-R300 143) -P 54) WI3UBP-01-10 WI3UBP-01-10-R300-LLZ WI3UBP-01-10-R500-LLZ WI3UBP-01-10-LLZ C K2 A Vz Kz H2 A2 A3 C2 C K2 A Vz Kz H2 A2 A3 C2 H2 C2 C A K2 H2 C2 C A K2 944 945 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Mogą być łączone z: Wózek dla szyny giętej Rozmiar Opcja Rodzaj Wózki prowadzące dla szyn giętych Wał Ø Szerokość profilu [mm] Długość wózka [mm] Zacisk ręczny Z naprężeniem wstępnym sprężyny Obie pozycje montażowe są możliwe Dane techniczne i wymiary [mm] Opcje: Puste: Standard HKA: Z zaciskiem ręcznym Gięte profile szyn Strona 906 Więcej informacji www.igus.pl/drylin-szynygiete 54) Opcjonalnie dostępne z zaciskiem ręcznym, przyrostek "-HKA" 143) Opcjonalnie dla promienia 500 mm = R500 Nr art. 54) Masa A C A2 A3 C2 K2 H2 Vz Kz ±0,25 –0,1 [kg] 0,31 58 60 30 16 30 M4 20 9 34 0,31 58 60 30 16 30 M4 20 7,5 29 0,31 58 60 30 16 30 M4 20 7,5 29 0,35 80 102 50 20 50 M6 28 9 34 0,35 80 102 50 20 50 M6 28 9 34 0,35 80 102 50 20 50 M6 28 9 34 Zakrzywione Naprężenie wstępne drylin ® W Materiał wkładki iglidur ® I3 Rozmiar Standard Łożysko swobodne w kierunku y Rodzaj Opcja Nr art. Masa A C C2 K2 H2 [g] 50 40 40 25 M6 28 44 40 40 25 M6 28 44 40 40 25 M6 28 44 40 40 25 M6 28 Wymiary [mm] Pojedyncze łożyska dla szyn giętych Rozmiar 895 Wzór zamówienia Wzór zamówienia Mogą być łączone z:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=