IGUS | łożyska dry-tech

WW-10-40-10-J200-GESG-PES WW-10-40-15-J200-GESG-PES WW-10-40-20-J200-GESG-PES WW- K2 A2 A H2 C2 C WJ200UM-01-... WS-... WW- K2 A2 A H2 C2 C WJ200UM-01-... WS-... z y x 940 941 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Moje notatki drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Nr art. 54) Masa A C A2 C2 K2 H2 57) Nośność statyczna Szer. Długość ±0,25 Coy Coz Mox Moy Moz [kg] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm] 0,29 73 100 60 87 M6 24 4800 2400 96 170 170 0,34 73 150 60 137 M6 24 4800 2400 96 290 290 0,40 73 200 60 187 M6 24 4800 2400 96 410 410 Dane techniczne i wymiary [mm] Zmontowane wózki prowadzące ze stali nierdzewnej, okrągłe 57) Wysokość minus tolerancja luzu łożyska. 54) Dostępne opcjonalnie z zaciskiem ręcznym, przyrostek "-HKA".

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=