IGUS | łożyska dry-tech
WW-10-30-08 WW-10-30-10 WW-10-30-15 WW-10-40-10 WW-10-40-15 WW-10-40-20 WW-10-80-10 WW-10-80-15 WW-10-80-20 WW-10-120-10 WW-10-120-15 WW-10-120-20 WW-16-60-10 WW-16-60-15 WW-16-60-20 WW-20-80-15 WW-20-80-20 WW-20-80-25 WW-25-120-15 WW-25-120-20 WW-25-120-25 WS-10-40-ES-FG WS-... WS-...-ES-FG WSX-... iglidur ® J iglidur ® J200 iglidur ® X iglidur ® E7 iglidur ® A180 WS-10-40-ES-FG WW- K2 A2 A H2 C2 C WJ200UM-01-... WS-... WW- K2 A2 A H2 C2 C WJ200UM-01-... WS-... z y x K3 ! Coz- z y x da C6 C4 C5 K1 a b h H K2 L h2 C3 C1 B A2 A A3 K3 ! Coz- z y x da C6 C4 C5 K1 a b h H K2 L h2 C3 C1 B A2 A 938 939 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinW Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinW drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W modułowe prowadnice liniowe drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów drylin ® W prowadnice profilowe | Zakres produktów Nr art. 54) Masa A C A2 C2 K2 H2 57) Nośność statyczna Szer. Długość ±0,25 Coy Coz Mox Moy Moz [kg] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm] 0,26 63 80 50 67 M6 24 4800 2400 72 120 120 0,28 63 100 50 87 M6 24 4800 2400 72 170 170 0,32 63 150 50 137 M6 24 4800 2400 72 290 290 0,29 73 100 60 87 M6 24 4800 2400 96 170 170 0,34 73 150 60 137 M6 24 4800 2400 96 290 290 0,40 73 200 60 187 M6 24 4800 2400 96 410 410 0,34 107 100 94 87 M6 24 4800 2400 178 170 170 0,42 107 150 94 137 M6 24 4800 2400 178 290 290 0,50 107 200 94 187 M6 24 4800 2400 178 410 410 0,41 153 100 140 87 M6 24 4800 2400 288 170 170 0,54 153 150 140 137 M6 24 4800 2400 288 290 290 0,66 153 200 140 187 M6 24 4800 2400 288 410 410 0,71 104 100 86 82 M8 35 8400 4200 240 270 270 0,84 104 150 86 132 M8 35 8400 4200 240 480 480 0,97 104 200 86 182 M8 35 8400 4200 240 690 690 1,20 134 150 116 132 M8 44 12 800 6400 525 670 670 1,30 134 200 116 182 M8 44 12 800 6400 525 990 990 1,50 134 250 116 232 M8 44 12 800 6400 525 1250 1250 2,54 195 150 173 128 M10 55 19 200 9600 1250 880 880 2,80 195 200 173 178 M10 55 19 200 9600 1250 1360 1360 3,07 195 250 173 228 M10 55 19 200 9600 1250 1840 1840 Dane techniczne i wymiary [mm] Zmontowane wózki prowadzące, okrągłe W podanych rozmiarach dostępna również wersja z regulacją luzu: 10, 16 i 20; przykład zamówienia: WWE-10-40-15 Mogą być łączone z: Odpowiedni materiał wkładki: 57) Wysokość minus tolerancja luzu łożyska. 54) Dostępne opcjonalnie z zaciskiem ręcznym, przyrostek "-HKA". Okrągłe, podwójne szyny i oprawy stojakowe, wykonane ze stali nierdzewnej 316 Dane techniczne i wymiary [mm] Nr art. C4 C5 C5 C6 C6 K1 dla śruby min. maks. min. maks. DIN 912 120 20 79,5 20 79,5 M6 Nr art. Masa H 57) da L a b h h2 A A2 [kg/m] ±0,25 h9 maks. –0,3 1,58 18 10 3000 40 40 5,5 9 73 60 57) Wysokość minus tolerancja luzu łożyska Rozmiar montażowy 10-20 Materiał oprawy i podpory wałka AISI 316 Materiał wałka AISI 316Ti Rozmiar montażowy 25 Materiał wałka, podpory wałka i oprawy AISI 316Ti
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=