IGUS | łożyska dry-tech
93 92 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 9,0 1,00 GFM-1618-09 16,0 18,0 24,0 12,0 1,00 GFM-1618-12 16,0 18,0 24,0 16,0 1,00 GFM-1618-16 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 GFM-1618-17 16,0 18,0 24,0 21,0 1,00 GFM-1618-21 17,0 19,0 25,0 9,0 1,00 GFM-1719-09 17,0 19,0 25,0 16,0 1,00 GFM-1719-16 17,0 19,0 25,0 25,0 1,00 GFM-1719-25 18,0 20,0 26,0 4,0 1,00 GFM-1820-04 18,0 20,0 22,0 6,0 1,00 GFM-182022-06 18,0 20,0 26,0 6,0 1,00 GFM-1820-06 18,0 20,0 26,0 9,0 1,00 GFM-1820-09 18,0 20,0 26,0 11,0 1,00 GFM-1820-11 18,0 20,0 26,0 12,0 1,00 GFM-1820-12 18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 GFM-1820-17 18,0 20,0 26,0 22,0 1,00 GFM-1820-22 18,0 20,0 26,0 30,0 1,00 GFM-1820-30 18,0 20,0 26,0 32,0 1,00 GFM-1820-32 18,0 22,0 26,0 28,0 2,00 GFM-1822-28 20,0 +0,020 +0,072 21,0 26,0 3,5 0,50 GFM-2021-035 20,0 21,0 25,0 15,0 0,50 GFM-2021-15 20,0 21,0 25,0 20,0 0,50 GFM-2021-20 20,0 +0,040 +0,124 23,0 26,0 7,0 1,50 GFM-202326-07 20,0 23,0 30,0 7,0 1,50 GFM-2023-07 20,0 23,0 30,0 11,5 1,50 GFM-2023-11 20,0 23,0 28,0 15,0 1,50 GFM-202328-15 20,0 23,0 30,0 16,5 1,50 GFM-2023-16 20,0 23,0 29,0 20,0 1,50 GFM-202329-20 20,0 23,0 30,0 21,5 1,50 GFM-2023-21 20,0 23,0 26,0 21,5 1,50 GFM-202326-21 22,0 24,0 30,0 25,0 1,00 GFM-2224-25 22,0 25,0 29,0 4,5 1,50 GFM-222529-045 22,0 25,0 30,0 21,5 1,50 GFM-222530-215 22,0 25,0 30,0 25,0 1,50 GFM-222530-25 22,0 25,0 35,0 31,5 1,50 GFM-222535-315 24,0 27,0 32,0 7,0 1,50 GFM-2427-07 24,0 27,0 32,0 10,5 1,50 GFM-2427-10 25,0 +0,020 +0,072 26,0 30,0 25,0 0,50 GFM-2526-25 25,0 +0,040 +0,124 27,0 32,0 7,0 1,00 GFM-2527-07 25,0 27,0 32,0 48,0 1,00 GFM-2527-48 25,0 28,0 30,0 10,0 1,50 GFM-252830-10 25,0 28,0 35,0 11,5 1,50 GFM-2528-11 25,0 28,0 35,0 16,5 1,50 GFM-2528-16 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 GFM-2528-21 26,0 30,0 37,0 12,0 2,00 GFM-2630-12 27,0 30,0 38,0 20,0 1,50 GFM-2730-20 28,0 30,0 36,0 10,0 1,00 GFM-2830-10 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 28,0 +0,040 +0,124 30,0 36,0 31,0 1,00 GFM-283036-31 28,0 30,0 35,0 36,0 1,00 GFM-2830-36 28,0 30,0 35,0 48,0 1,00 GFM-2830-48 28,0 32,0 39,0 20,0 2,00 GFM-283239-20 28,0 32,0 50,0 35,0 2,00 GFM-283250-35 30,0 31,0 36,0 20,0 0,50 GFM-3031-20 30,0 31,0 35,0 30,0 0,50 GFM-3031-30 30,0 32,0 37,0 4,0 1,00 GFM-3032-04 30,0 32,0 37,0 12,0 1,00 GFM-3032-12 30,0 32,0 37,0 17,5 1,00 GFM-3032-17 30,0 32,0 37,0 22,0 1,00 GFM-3032-22 30,0 34,0 42,0 9,0 2,00 GFM-3034-09 30,0 34,0 40,0 10,0 2,00 GFM-303440-10 30,0 34,0 42,0 16,0 2,00 GFM-3034-16 30,0 34,0 42,0 20,0 2,00 GFM-3034-20 30,0 34,0 42,0 26,0 2,00 GFM-3034-26 30,0 34,0 42,0 37,0 2,00 GFM-3034-37 32,0 +0,050 +0,150 36,0 40,0 16,0 2,00 GFM-3236-16 32,0 36,0 40,0 26,0 2,00 GFM-3236-26 34,0 38,0 50,0 35,0 2,00 GFM-343850-35 35,0 39,0 47,0 5,8 2,00 GFM-3539-058 35,0 39,0 47,0 7,0 2,00 GFM-3539-07 35,0 39,0 47,0 12,0 2,00 GFM-3539-12 35,0 39,0 47,0 16,0 2,00 GFM-3539-16 35,0 39,0 47,0 26,0 2,00 GFM-3539-26 35,0 39,0 47,0 36,0 2,00 GFM-3539-36 38,0 42,0 54,0 22,0 2,00 GFM-3842-22 40,0 44,0 52,0 7,0 2,00 GFM-4044-07 40,0 44,0 52,0 14,0 2,00 GFM-4044-14 40,0 44,0 52,0 20,0 2,00 GFM-4044-20 40,0 44,0 52,0 30,0 2,00 GFM-4044-30 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 GFM-4044-40 40,0 44,0 52,0 50,0 2,00 GFM-4044-50 40,0 46,0 50,0 20,0 2,00 GFM-4046-20 42,0 46,0 53,0 19,0 2,00 GFM-4246-19 45,0 50,0 58,0 25,0 2,00 GFM-4550-25 45,0 50,0 58,0 30,0 2,00 GFM-4550-30 45,0 50,0 58,0 50,0 2,00 GFM-4550-50 50,0 55,0 63,0 7,0 2,00 GFM-5055-07 50,0 55,0 63,0 10,0 2,00 GFM-5055-10 50,0 55,0 63,0 25,0 2,00 GFM-5055-25 50,0 55,0 63,0 40,0 2,00 GFM-5055-40 50,0 55,0 63,0 50,0 2,00 GFM-5055-50 60,0 +0,060 +0,180 65,0 73,0 7,0 2,00 GFM-6065-07 60,0 65,0 73,0 22,0 2,00 GFM-6065-22 60,0 65,0 73,0 30,0 2,00 GFM-6065-30 60,0 65,0 73,0 50,0 2,00 GFM-6065-50 60,0 65,0 80,0 62,0 2,00 GFM-606580-62 iglidur ® G +130°C 80 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® G Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/G 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 65,0 +0,060 +0,180 70,0 78,0 50,0 2,00 GFM-6570-50 70,0 75,0 83,0 50,0 2,00 GFM-7075-50 70,0 75,0 83,0 85,5 2,00 GFM-7075-855 75,0 80,0 88,0 50,0 2,00 GFM-7580-50 80,0 85,0 93,0 50,0 2,50 GFM-8085-50 80,0 85,0 93,0 100,0 2,50 GFM-8085-100 85,0 +0,072 +0,212 90,0 98,0 100,0 2,50 GFM-8590-100 90,0 95,0 103,0 100,0 2,50 GFM-9095-100 95,0 100,0 108,0 100,0 2,50 GFM-95100-100 100,0 105,0 113,0 42,5 2,50 GFM-100105-425 100,0 105,0 113,0 100,0 2,50 GFM-100105-100 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 110,0 +0,072 +0,212 115,0 123,0 100,0 2,50 GFM-110115-100 120,0 125,0 133,0 80,0 2,50 GFM-120125-80 120,0 125,0 133,0 100,0 2,50 GFM-120125-100 125,0 +0,085 +0,245 130,0 138,0 100,0 2,50 GFM-125130-100 130,0 135,0 143,0 100,0 2,50 GFM-130135-100 140,0 145,0 153,0 100,0 2,50 GFM-140145-100 150,0 155,0 163,0 40,0 2,50 GFM-150155-40 150,0 155,0 163,0 100,0 2,50 GFM-150155-100 195,0 +0,100 +0,285 205,0 240,0 65,0 5,00 GFM- 195205240-65 iglidur ® G +130°C 80 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Progi rabatowe Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/G 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=